Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-G025M Coriolis Meter and 1600 Transmitter

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G025M de 1/4 po (DN6) en acier inoxydable 316L et transmetteur 1600

Spécifications

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G025M de 1/4 po (DN6) en acier inoxydable 316L
Précision de la mesure du débit massique (liquides)
±0,25 % de la mesure (standard), ±0,15 % de la mesure (en option), ±0,10 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
±0,125 % de la mesure (standard), ±0,075 % de la mesure (en option), ±0,05 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,25 % de la mesure (standard), ±0,15 % de la mesure (en option), ±0,10 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,125 % de la mesure (standard), ±0,075 % de la mesure (en option), ±0,05 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
±0,5 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
0,25 % de la mesure
Incertitude en masse volumique (liquides)
±0,005 g/cm³ (5,0 kg/m³)
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ±0,5 % de la mesure
Pression de service maximale du capteur
1 450 psig (100 barg)
Certifications/homologations
CSA
IECEx
ATEX
Indice de protection (IP 66/67), NEMA 4X
SIL 2 et SIL3
Effets EMC
NAMUR NE 80, NE 95, NE 132
Taille
Bride CL150 : 20,4 cm (8,05 po)
Poids
Bride CL150 : 8 lb (3,6 kg)
Transmetteur compact Micro Motion™ 1600
Indicateur/interface
Indicateur graphique rétro-éclairé
Commandes mécaniques à quatre boutons
LED d’état du débitmètre
Les langues suivantes sont prises en charge : anglais, allemand, français, espagnol, portugais, russe, chinois et japonais
Alimentation électrique
Alimentation par Ethernet disponible en version Ethernet
Alimentation par Ethernet PD de classe 3 conforme aux normes IEEE 802.3at et 802.3af
18 à 100 Vcc, 6 watts typique, 11 watts maximum
Conforme à la Directive sur les basses tensions 2014/35/UE suivant la norme CEI 61010-1 Ed. 3.0 2010-06 ; Surtension Catégorie II, Degré de pollution 2
Alimentation c.a./c.c. universelle, reconnaît automatiquement la tension d’alimentation, disponible en versions HART® et Modbus.
85 à 240 Vac 50/60 Hz, 3,5 watts typique, 8 watts maximum
18 à 100 Vcc, 3,5 watts typique, 8 watts maximum
Port service universel
La conception du port service universel permet la configuration et le transfert des données à l’aide d’une borne USB-C standard
Version Ethernet
Un port Ethernet prend en charge EtherNet/Ip et Modbus TCP dans un seul appareil
Canal supplémentaire inclus, configurable en sortie mA, sortie impulsions ou sortie tout-ou-rien
Connexions rapides M12 préinstallées disponibles en option
Version HART®
Le canal HART® prend en charge la communication HART® complète
Canal supplémentaire inclus configurable en sortie impulsions ou en sortie tout-ou-rien
Connexions rapides M12 préinstallées disponibles en option
Version Modbus
La prise en charge de Modbus est implémentée sur la couche physique RS-485
Canal supplémentaire inclus, configurable en sortie impulsions ou en sortie tout-ou-rien
Connexions rapides M12 préinstallées disponibles en option
Montage
Options de boîtier en aluminium et en acier inoxydable à montage sur site
Montage intégré sur tout capteur à effet Coriolis Micro Motion ELITE (CMFS, CMF et HC), série F, série H, série R, série T ou série HPC
Montage déporté sur tout capteur à effet Coriolis 9 fils Micro Motion ELITE, séries F, H, R, T ou HPC (aluminium uniquement)
Types d’application
Smart Meter Verification Professional
Prédétermination tout-ou-rien
Mesurage de produits pétroliers et option de correction par AI
Mesure de la concentration
Mesure de phase avancée pour la correction en écoulement biphasique
Dosage et conditionnement
Certifications/Homologations
Certifications pour zones dangereuses
Classe I, Div. 2,
Zone 2

Caractéristiques

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G025M de 1/4 po (DN6) en acier inoxydable 316L
  • Surface d’appui ultra-compacte conçue pour s’adapter dans des espaces restreints où l’espace disponible est limité.
  • Étiquetage à gravure laser pour créer des étiquettes durables conçues pour résister aux environnements difficiles
  • Connectivité étendue et facilité d’utilisation avec l’électronique Micro Motion
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Large gamme de certifications et de certifications de débitmètre, notamment ; CSA, ATEX, IECEx et NAMUR
  • Facilité de sélection et de configuration avec les outils MyEmerson
  • Conception légère pour faciliter la manipulation et les installations mobiles
Transmetteur compact Micro Motion™ 1600
  • Facilité d’installation, d’intégration, de surveillance à distance et de connectivité avec les fonctionnalités Ethernet/IP et l’alimentation par Ethernet (PoE), ainsi que la communication HART® ou Modbus.
  • Recueillez des informations à court et à long terme sur les événements de procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures grâce à un module d’historisation des données
  • Vérifiez l’état de votre débitmètre en moins de 90 secondes grâce à Smart Meter Verification
  • Assurez la qualité du produit grâce à des fonctionnalités logicielles avancées sous licence telles que la mesure de concentration et la mesure de phase avancée
  • L’affichage graphique prend en charge 8 langues et peut être orienté à l’aide du logiciel de rotation intégré

Documentation et schémas

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion™ G025M de 1/4 po (DN6) en acier inoxydable 316L
Transmetteur compact Micro Motion™ 1600