Flexim-WaveInjector Non-Intrusive Flow at Extreme Temperatures

Flexim WaveInjector – mesure non intrusive du débit à des températures extrêmes

Product Description

La technologie WaveInjector, brevetée par Flexim, permet de mesurer à des températures extrêmes de -200 à 630 °C (-328 et 1166 °F). Flexim WaveInjector sépare de manière thermique les capteurs ultrasoniques de la conduite chaude ou cryogénique pour des mesures permanentes du débit malgré des parois de conduite aux températures extrêmes, ce qui génère un atout compétitif ultime en matière de contrôle des processus, de gestion des processus et de protection environnementale. Le WaveInjector et les capteurs ultrasoniques sont simplement montés sur la face extérieure de la conduite avec des lames de couplage qui assurent un bon contact acoustique. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir la conduite – pas de perçage et pas d’arrêt des processus.

Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations

Caractéristiques

  • Plus grande sécurité pour les opérateurs et l’installation.
  • Plus grande conformité environnementale.
  • Installation plus facile à mettre en service et à moderniser.
  • Augmentation des profits en raison du contrôle plus strict des processus.
  • Plus grande flexibilité d’application.
  • Réduction des frais de mise en service, d’exploitation et de maintenance.
  • Réduction des coûts d’inventaire pour les débitmètres et les pièces de rechange.

Documentation et schémas