Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-656

Actionneur à membrane à action directe Fisher™ 656

Product Description

Les actionneurs à membrane Fisher 656 fournissent une sortie de poussée petite à moyenne pour les applications sur support. Ces applications comprennent le fonctionnement des vannes papillon et des vannes de turbine intégrées, des volets d'aération, des registres et autres équipements similaires.

Actionnement
Rappel par ressort, linéaire
Certifications
DESP, CUTR, ATEX
Type de commande
Marche/arrêt, étranglement, positionnement
Température de service
Température normale
Source d’alimentation
Pneumatique
Régulation de procédé
Marche/arrêt, étranglement, positionnement
Type de vanne
Vanne d'angle, vanne droite
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Selon la fabrication, des poussées maximales allant jusqu'à 5,3 kN (1 200 lbf) peuvent être produites.
  • Selon la taille, des courses allant jusqu'à 105 mm (4 1/8 po) sont disponibles.
  • Quatre trous taraudés dans la base de l'actionneur permettent un montage sur support ou sur plaque.
  • Une large sélection de ressorts est disponible pour quasiment toutes les applications de régulation.
  • L'attelage et les boîtiers robustes offrent une stabilité et une protection contre la corrosion.
  • Disponible avec un volant supérieur pour une commande de secours manuelle.

Documentation et schémas