Déverseur Fisher™ type 63EGLP

Product Description

Le déverseur type 63EGLP assure une protection importante contre les surpressions des réservoirs de stockage de gaz liquéfié. Comparés aux déverseurs de manifold multivoie, ils affichent une capacité de décharge 40 % plus élevée et des coûts d'installation et de maintenance moindres. Un déverseur protégera une surface supérieure à 3 000 pieds carrés en fournissant des capacités de décharge supérieures à 38 790 SCFM (pieds cubes standard/mn) La conception unique du double-pilote permet d'en retirer un pour vérification et entretien des points de consigne sans avoir à dépressuriser le réservoir.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

ul-listed

Caractéristiques

  • Capacité de décharge 40 % plus élevée que celle des déverseurs de manifold multivoie
  • Une seule unité protégera un réservoir d'une surface supérieure à 3 000 pieds carrés en fournissant des capacités de décharge supérieures à 38 790 SCFM (pieds cubes standard/mn)
  • Le double-pilote permet un remplacement sans avoir à dépressuriser le réservoir.
  • Vérifier la pression de réglage sans démonter la vanne en service.
  • La conception pilotée permet un contrôle précis de la décharge de pression
  • Coût réduit d'installation et de maintenance
Diamètre du corps de la vanne principale
4 NPS / DN 100
Type de raccordement
CL300 RF
Pression amont maximale de déclenchement
400 psig / 27,6 bar
Limites de température maximales
Nitrile (NBR): -20° à 180 °F / -29° à 82 °C
Poids approximatifs (pilotes compris)
178 lbs / 81 kg

Documentation et schémas