Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-PipelineStudio

Logiciel PipelineStudioTM

Product Description

Le logiciel PipelineStudioTM d’Emerson, à la fois puissant et intuitif, est un outil d’ingénierie complet qui permet aux utilisateurs de concevoir, de planifier et d’effectuer des analyses hydrauliques sur les réseaux de pipelines de gaz naturel et de liquides. Il permet une analyse rapide et précise, en régime permanent et transitoire, de l’écoulement des fluides monophasés dans les réseaux de pipelines en un seul logiciel. Le logiciel simule toute phase dense, liquide, gazeuse et supercritique. Le logiciel PipelineStudio est une solution prête à l’emploi qui peut être mise en œuvre rapidement, sans projet de consultation, et qui permet aux utilisateurs de concevoir, d’acheminer et de dimensionner rapidement des réseaux de pipelines. Les ingénieurs et les planificateurs disposent d’informations fiables et précises pour prendre des décisions éclairées, ce qui permet d’améliorer la conception, la performance et le débit des pipelines.

Caractéristiques

  • Simulations stables ou transitoires de manière interactive ou en « mode rapide ».
  • Interface intuitive simple d’utilisation incluant des valeurs par défaut pertinentes, des assistants, des modèles et des bibliothèques.
  • Choix des équations d’état, des facteurs de friction et de nombreuses corrélations CFD pour la simulation des pipelines, avec l’inclusion de DRA et de nombreux modèles d’équipement pour une flexibilité maximale liée à vos besoins spécifiques.
  • Obtenez des solutions complètes comprenant des modèles détaillés pour les vannes d’isolement des conduites, les clapets antiretour, l’alimentation, les modèles de fuite, les éléments de stockage, le débit, les détendeurs, les réchauffeurs, les refroidisseurs, les compresseurs centrifuges et à piston, les mandrins et les pompes.
  • Évaluation de la capacité et de la performance d’un réseau de pipelines simple ou complexe.
  • Conception, tracé et dimensionnement de réseaux de pipelines simples ou complexes.
  • Réalisation d’analyses de perturbations, de fuites et de temps de survie à l’aide d’un seul outil logiciel.
  • Développement de la planification stratégique et opérationnelle, et de la capacité.
  • Planification du conditionnement de la ligne et évaluation des changements imprévus dans l’exploitation.
  • Réalisation d’analyses des coups de bélier et des surtensions, calculs de la consommation de carburant et maintien de l’écoulement.
  • Calcul de la consommation de carburant et évaluation de l’impact sur la capacité du réseau de pipelines.

Documentation et schémas