Baumann-P-SV

Actionneur électrique Baumann™ SV

Product Description

L'actionneur électrique Baumann SV est spécialement conçu pour les vannes de régulation à tige coulissante Baumann. Il sert à contrôler la température et l'humidité de systèmes CVC (eau chaude et froide, vapeur, glycol, etc.), la fabrication de semi-conducteurs (salles blanches, traitement de l'air, traitement de l'air de recirculation, humidification, refroidisseurs, gaines et systèmes glycol) et pour de nombreux environnements industriels tels que les textiles, l'agroalimentaire et la fabrication de pneus.

iec-ex
Actionneur
Linéaire
Certifications
CSA
Type de commande
Marche/Arrêt
Température de service
Température normale
Source d’alimentation
Raccordement électrique
Type de vanne
Vanne droite
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • La technologie multifonction (TMF) fournit un étalonnage automatique standard et une capacité de sélection de signal en usine ou sur le terrain.
  • Les modes de défaillance de vanne Ouvert, Fermé et Dernière position sont disponibles.
  • Choisir une alimentation entre 24 V c.a. et 24 V c.c.
  • Un transmetteur de retour de position de la tige est disponible.