Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-8653AV006JA0010

AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, version du tube 653, Ethernet 8653AV006JA0010

1 423,20 €
QTÉ :

Product Description

AF2-653-ETH-N100-CON

Remarque
Serveur Web intégré, raccord 48 V CC par le courant via Ethernet, Sans fixation
Taille
DN25
Principe de commutation
Principe de mesure du débit : calorimétrique
Protocole
TCP/IP, OPC UA, MQTT
Débit nominal Qn min., standard
14.7 l/min
Débit nominal Qn, max., standard
2945 l/min
Débit nominal Qn min., étendu
2945 l/min
Débit nominal Qn max., étendu
4417 l/min
Raccordement de l'air comprimé
1 NPT
Certificats
Déclaration de conformité CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
60 °C
Fluide
Air comprimé, Argon, Azote, Dioxyde de carbone
Matériau tube
Acier inoxydable 1.4301
Affichage
OLED
Plage d'affichage
l/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Plage d'affichage
bar, psi
Unité d’affichage de température
°C, °F
Raccordement électrique 2, type
Connecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 8 pôles
Raccordement électrique 2, codage
Codage X
Signal de sortie
OPC UA, MQTT, Serveur Web intégré

Caractéristiques

  • Capteur de débit compatible IIoT
  • Adapté aux applications standard
  • Montage et fonctionnement faciles
  • Compact pour une utilisation optimale de l’espace de montage
  • Affichage OLED coloré et pivotant
  • Mesure le débit, la pression et la température
  • Intégration facile dans les unités de maintenance ou en tant que version autonome
  • Enregistreur de données intégré
  • Options de communication : I/O-link et Ethernet

Documentation et schémas