Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-AF2

Capteurs de débit AVENTICS™ AF2

Product Description

Les capteurs AVENTICS série AF2 sont des capteurs de débit qui surveillent la consommation d’air des systèmes pneumatiques, permettant une intervention rapide en cas de fuite. La série AF2 contribue à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les arrêts machines et à réduire les coûts.

Produits

Search
1-10 résultats sur 36 pour Produits
:
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, 652 version du tube, IO-Link 8652AV004JA0000
Signal de sortie
PNP, NPN, pousser-tirer, x1 IO-Link
Protocole de communication
IO-Link
Analogique
Débit max.
1060 l/min
Température ambiante maximale
60 °C
disponibilité
5 Day
Signal de sortie
Protocole de communication
Débit max.
Température ambiante maximale
disponibilité
PNP, NPN, pousser-tirer, x1 IO-Link
IO-Link
Analogique
1060 l/min
60 °C
5 Day
QuickShip
1 290,00 €
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, 652 version du tube, Ethernet 8652AV004JA0010
Signal de sortie
OPC UA, MQTT, serveur Web intégré
Protocole de communication
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Débit max.
1060 l/min
Température ambiante maximale
60 °C
disponibilité
5 Day
Signal de sortie
Protocole de communication
Débit max.
Température ambiante maximale
disponibilité
OPC UA, MQTT, serveur Web intégré
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1060 l/min
60 °C
5 Day
QuickShip
1 290,00 €
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, IO-Link, sans fixation 8652AVBP4JA000N
Signal de sortie
PNP, NPN, pousser-tirer, x1 IO-Link
Protocole de communication
IO-Link
Analogique
Débit max.
1630 l/min
Température ambiante maximale
50 °C
disponibilité
Same Day
Signal de sortie
Protocole de communication
Débit max.
Température ambiante maximale
disponibilité
PNP, NPN, pousser-tirer, x1 IO-Link
IO-Link
Analogique
1630 l/min
50 °C
Same Day
QuickShip
1 237,00 €
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, Ethernet, sans fixation 8652AVBP4JA001N
Signal de sortie
OPC UA, MQTT, serveur Web intégré
Protocole de communication
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Débit max.
1630 l/min
Température ambiante maximale
50 °C
disponibilité
Same Day
Signal de sortie
Protocole de communication
Débit max.
Température ambiante maximale
disponibilité
OPC UA, MQTT, serveur Web intégré
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1630 l/min
50 °C
Same Day
QuickShip
1 237,00 €
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, 653 version du tube avec tube de raccordement, IO-Link 8653AV006JA0000
Signal de sortie
PNP, NPN, pousser-tirer, x1 IO-Link
Protocole de communication
IO-Link
Analogique
Débit max.
2945 l/min
Température ambiante maximale
60 °C
disponibilité
5 Day
Signal de sortie
Protocole de communication
Débit max.
Température ambiante maximale
disponibilité
PNP, NPN, pousser-tirer, x1 IO-Link
IO-Link
Analogique
2945 l/min
60 °C
5 Day
QuickShip
1 423,20 €
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, version du tube 653, Ethernet 8653AV006JA0010
Signal de sortie
OPC UA, MQTT, serveur Web intégré
Protocole de communication
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Débit max.
2945 l/min
Température ambiante maximale
60 °C
disponibilité
Signal de sortie
Protocole de communication
Débit max.
Température ambiante maximale
disponibilité
OPC UA, MQTT, serveur Web intégré
TCP/IP
OPC UA
MQTT
2945 l/min
60 °C
QuickShip
1 423,20 €
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, IO-Link, sans fixation 8653AVBP6JA000N
Signal de sortie
PNP/NPN/pousser-tirer, commutable
Protocole de communication
IO-Link
Débit max.
4328 l/min
Température ambiante maximale
50 °C
disponibilité
Same Day
Signal de sortie
Protocole de communication
Débit max.
Température ambiante maximale
disponibilité
PNP/NPN/pousser-tirer, commutable
IO-Link
4328 l/min
50 °C
Same Day
QuickShip
1 370,20 €
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, Ethernet, sans fixation 8653AVBP6JA001N
Signal de sortie
OPC UA, MQTT, serveur Web intégré
Protocole de communication
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Débit max.
4328 l/min
Température ambiante maximale
50 °C
disponibilité
Same Day
Signal de sortie
Protocole de communication
Débit max.
Température ambiante maximale
disponibilité
OPC UA, MQTT, serveur Web intégré
TCP/IP
OPC UA
MQTT
4328 l/min
50 °C
Same Day
QuickShip
1 370,20 €
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, 652 version du tube, IO-Link G652AV004JA0000
Signal de sortie
PNP, NPN, pousser-tirer, x1 IO-Link
Protocole de communication
IO-Link
Analogique
Débit max.
1060 l/min
Température ambiante maximale
60 °C
disponibilité
Same Day
Signal de sortie
Protocole de communication
Débit max.
Température ambiante maximale
disponibilité
PNP, NPN, pousser-tirer, x1 IO-Link
IO-Link
Analogique
1060 l/min
60 °C
Same Day
QuickShip
1 269,40 €
AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, 652 version du tube, Ethernet G652AV004JA0010
Signal de sortie
OPC UA, MQTT, serveur Web intégré
Protocole de communication
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Débit max.
1060 l/min
Température ambiante maximale
60 °C
disponibilité
7 Day
Signal de sortie
Protocole de communication
Débit max.
Température ambiante maximale
disponibilité
OPC UA, MQTT, serveur Web intégré
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1060 l/min
60 °C
7 Day
QuickShip
1 269,40 €
Plage de pression
0 à 16 bar
Diamètres de l’orifice
3/8 po, 1/2 po, 1 po, 1,5 po, 2 po
Plage de débits
Diamètre de 3/8 po : 5 à 1,060*/1,590 l/min ** / 0,18 à 37*/56 CFM**
Diamètre de 1/2 po : 8 à 1 630*/2,445 l/min ** / 0,28 à 58*/86 CFM**
Diamètre de 1 po : 22 à 4,326*/6,490 l/min ** / 0,78 à 153*/229 CFM**
Diamètre de 1,5 po : 38 à 7,540*/11,310 l/min** / 1,34 à 266* / 399 CFM**
Diamètre de 2 po : 59 à 11,781*/17,672 l/min** / 2,08 à 416* / 624 CFM**
Communication
Industriel : IO-Link, 2x analogiques, commutation 2x, 1x fréquence, 1x sortie d’impulsion (configurable)
Ethernet : Serveur Web / OPC UA / MQTT
Précision de mesure
±3 % de l’étendue d’échelle + 0,3 % de la valeur finale de la plage de mesure*
±8 % de l’étendue d’échelle + 1 % de la valeur finale de la plage de mesure**
Pour les versions de 1,5 po et 2 po :
±6 % de l’étendue d’échelle +0,6 % ...*
±8 % de l’étendue d’échelle +0,8 % ...**
Répétabilité
±1,5 % de la valeur mesurée
Plage de températures
-20 à 60 °C
Tension de service
Pour IO-Link : 17 à 30 Vcc
Pour Ethernet : PoE (IEEE802.3af) type 45 Vcc
Indice de protection
IP65 et IP67 (EN 60529) avec câble de raccordement approuvé

* Plage de mesure standard
** Plage de mesure étendue

Caractéristiques

  • Capteur de débit compatible IIoT
  • Adapté aux applications standard
  • Montage et fonctionnement faciles
  • Compact pour une utilisation optimale de l’espace de montage
  • Affichage OLED coloré et pivotant
  • Mesure le débit, la pression et la température
  • Intégration facile dans les unités de maintenance ou en tant que version autonome
  • Enregistreur de données intégré
  • Options de communication : I/O-link et Ethernet

Pièces et accessoires

Search
1-3 of 3 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R419800109
Sortie de câble n° 1
Coudé
Nombre de pôles 2

Option de câble
with cable
Type de raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
disponibilité
Sortie de câble n° 1
Nombre de pôles 2
Option de câble
Type de raccordement électrique 2
disponibilité
Coudé

with cable
Extrémités de câble ouvertes
48,75 €
AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R419800110
Sortie de câble n° 1
Coudé
Nombre de pôles 2

Option de câble
with cable
Type de raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
disponibilité
Sortie de câble n° 1
Nombre de pôles 2
Option de câble
Type de raccordement électrique 2
disponibilité
Coudé

with cable
Extrémités de câble ouvertes
57,45 €
AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R419800546
Sortie de câble n° 1
Coudé
Nombre de pôles 2

Option de câble
with cable
Type de raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
disponibilité
Same Day
Sortie de câble n° 1
Nombre de pôles 2
Option de câble
Type de raccordement électrique 2
disponibilité
Coudé

with cable
Extrémités de câble ouvertes
Same Day
QuickShip
95,08 €

Documentation et schémas