Branson-P-Bransonic MH2800

Laveur mécanique Branson Bransonic® MH 2800

Product Description

Avec le laveur à ultrasons Bransonic® MH, vous bénéficiez en plus de la chaleur, de la durabilité et des performances de notre laveur à ultrasons phare.

Dimensions hors-tout
343 mm L x 304 mm l x 292 mm P (13,5 po L x 12 po l x 11,5 po P)
Dimensions du réservoir
241 mm L x 138 mm l x 101 mm (9,5 po L x 5,5 po l x 4 po P)
Poids
4 kg (9 lb)
Fréquence
40 kHz

Caractéristiques

  • Peut être chauffé jusqu'à 69 °C
  • Temporisateur mécanique de 60 minutes (peut être réglé pour un fonctionnement continu)
  • Transducteurs industriels de 40 kHz
  • Panneau de commande surélevé
  • Drain latéral ou drain de vidange intégré (1,9 ou 2,8 litres)

Documentation et schémas