Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-NRG

Pinces de préhension parallèles série NRG Numatics™

Product Description

La série NRG de Numatics est une gamme de pinces de préhension parallèles qui se caractérisent par un mouvement synchronisé ou adaptatif avec deux pistons opposés qui partagent un palier commun. Le mécanisme de synchronisation est logé en interne, ce qui permet de le protéger de la contamination extérieure. L’appareil, compact et léger, offre un rapport force/taille élevé. Il convient parfaitement pour les équipements d’analyse et de diagnostic, l’équipement commercial en blanchissage ainsi que pour les applications en vinification, du secteur automobile et de dépoussiérage.

Environnement de fonctionnement
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage

Caractéristiques

  • Rainure de montage de capteurs de position standard et pistons magnétiques
  • Le corps en une pièce offre un maximum de rigidité.
  • Les unités de guidage sont complètement engagées dans le corps sur toute la longueur de la course.
  • Modèles à ouverture/fermeture à ressort à simple effet ou double effet disponibles

Documentation et schémas