Asco-P-timer-pc

Temporisateurs ASCO™ avec cordon d’alimentation

Product Description

Les temporisateurs électroniques réglables ASCO avec cordon d’alimentation sont des dispositifs à semi-conducteur qui contrôlent automatiquement les électrovannes ASCO. Ils sont parfaitement adaptés aux vannes qui régulent automatiquement l’évacuation de condensat dans les systèmes d’air comprimé.

Normes/réglementations
Type 4
Environnement d’exploitation
Intérieur ; extérieur ; lavage

Caractéristiques

  • Plages de temporisation sélectionnables proposées (activation : 2 à 40 secondes, désactivation : 30 secondes à 45 minutes)
  • Annulation manuelle pour test/réinitialisation
  • Voyants lumineux indiquant la phase de temporisation

Documentation et schémas