Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L122

Électrovannes pour usage général ASCO™ de la série L122

Product Description

Depuis le 30 septembre 2025, les électrovannes pour usage général de la série L122 ne sont plus disponibles à la vente et sont remplacées par les électrovannes compactes à 2 voies ASCO 256.

La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.

Matériau du corps
Laiton
Actionnement des vannes
Solénoïde - Action directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Pression maximale admissible (PS)
40 bar
Température du fluide
0 °C +130 °C (FPM) ; -10 °C +170 °C (acier inoxydable)
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
FPM ; acier inoxydable

Caractéristiques

  • Électrovanne à action directe, conçue pour être montée sur une embase ou directement sur l’équipement.
  • Orifices d’entrée et de sortie placés asymétriquement au niveau du bas du corps.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas