Accéléromètre haute fréquence A0220HF

Product Description

Large plage de fréquence (jusqu'à 15 kHz) pour mesurer des applications spécifiques générant des sorties haute fréquence.

Sensibilité (±5 %)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Étendue de mesure
±50 g (± 490 m/s²)
Plage de fréquence (±3 dB)
De 0,80 à 15 000 Hz (de 48 à 900 000 cpm)
Sensibilité transversale
≤5 %
Tension/Courant d’excitation
De 18 à 28 Vcc/de 2 à 20 mA
Poids
51 grammes
Température de service
-54 à 121 °C (-65 à 250 °F)
Limite de choc
5 000 g pk (49 050 m/s²)

Caractéristiques

  • La gamme d'accéléromètres couvre toutes les applications standard.
  • L'accéléromètre triaxial réduit le temps de recueil des données.
  • Les accéléromètres montés sur pivot et à profil bas éliminent la tension des câbles.
  • De nombreux articles sont développés en partenariat avec les principaux fabricants du secteur.