Accélérateur de conception de puits thermométriques Rosemount™
Réduisez le temps de conception de vos puits thermométriques de 50 heures à 15 minutes. L’outil est rapide et gratuit.
En moyenne, les ingénieurs passent 50 heures par projet pour le calcul d’un puits thermométrique. Pour satisfaire aux normes ASME, les points de température nécessitent souvent 3 à 4 recalculs par repère de puits thermométrique avec des méthodes d’essais traditionnelles.
L’accélérateur de conception de puits thermométriques Rosemount est un outil de calcul en ligne gratuit qui vous permet d’exécuter les calculs de puits thermométriques jusqu’à 90 % plus rapidement et de réduire le temps de conception à seulement 15 minutes. Il est facile à utiliser et vous guide à travers des projets complexes, vous évitant ainsi de perdre des heures de travail et de ressources. Les calculs utilisent les critères de la norme ASME PTC-19.3 TW pour obtenir des résultats sûrs afin de protéger les procédés et les personnes qui les exploitent.
Créez un compte MyEmerson ou cliquez sur le bouton Size (Dimensionnez) pour démarrer.
Pour que l’accélérateur effectue des calculs, vous pouvez choisir entre les options suivantes :
Tous les calculs de réussite sont conformes à la norme ASME PTC 19.3-TW.
Si l’accélérateur ne parvient pas à trouver de conception de puits thermométrique acceptable, il recommandera d’autres technologies, suggérant soit le puits thermométrique torsadé Rosemount Twisted Square™, soit la technologie Rosemount X-well™, en veillant toujours à ce que vous obteniez une solution sûre et fiable.
En savoir plus sur le puits thermométrique torsadé Rosemount Twisted Square.
En savoir plus sur la technologie Rosemount X-well.
Une fois tous les calculs des puits thermométriques terminés et réussis, l’accélérateur vous fournira des modèles de sondes et de puits thermométriques Rosemount valides. Cela vous permet de garantir des conceptions sans erreur et d’éviter la difficulté de construire vos propres modèles de produits à partir de catalogues ou de fiches de spécifications. Vous recevrez également des rapports de calcul détaillés qui indiquent comment vos puits thermométriques ont été optimisés en fonction des conditions du procédé.
Cette fonction vous permet de standardiser les modèles de puits thermométriques, en réduisant jusqu’à 65 % le nombre de modèles de puits thermométriques uniques dans vos stocks et en réduisant le nombre de schémas de conception pour vos puits thermométriques et vos sondes.
Le processus est simple. Une fois que l’accélérateur a terminé les calculs de puits thermométriques, sélectionnez les puits thermométriques que vous souhaitez optimiser. L’accélérateur regroupera ensuite les modèles dans un groupe de configurations de même taille de conduite, type de montage de puits thermométrique et matériau de puits thermométrique. Vous pouvez effectuer les ajustements nécessaires, puis l’accélérateur sera optimisé.
Vous pouvez en savoir plus sur ce procédé d’optimisation des stocks dans cette vidéo.
La température est la variable la plus mesurée dans les industries de procédés. Un manque de précision de la mesure, aussi faible soit-il, peut avoir un effet préjudiciable sur l’efficacité, la consommation d’énergie et la qualité ou la sécurité des produits.
La norme ASME fournit 4 critères quantitatifs pour une conception efficace et sûre : calcul de fréquence, calcul de contraintes dynamiques, calcul de contraintes stables et limites de pression hydrostatique.
L’accélérateur de conception de puits thermométrique Rosemount d’Emerson est conforme aux normes PTC 19.3 TW pour permettre aux concepteurs de continuer à bénéficier de services tels que ceux que les créateurs de l’ASME ont initié il y a plus d’un siècle.