À propos des chromatographes en phase gazeuse
Obtenez une analyse et une spécification fiables de la composition du gaz pour les applications de procédé et de gaz naturel grâce à nos solutions avancées.
La chromatographie en phase gazeuse est l'une des techniques les plus utilisées pour analyser les mélanges d'hydrocarbures. La chromatographie présente plusieurs avantages, notamment une large gamme de mesure dynamique allant de niveaux de ppm jusqu'à 100 %, la capacité de détecter une grande variété de composants gazeux, et une grande répétabilité des mesures. Les chromatographes en phase gazeuse sont utilisés dans diverses applications, notamment le contrôle de la qualité des produits et des processus, la mesure de la chaleur et de l'énergie, ainsi que la surveillance des traces de contaminants et de l'environnement. Ils sont employés dans des secteurs tels que le raffinage, la production d'énergie, le traitement des gaz, la chimie et la pétrochimie.
Les chromatographes en phase gazeuse (GC) Rosemount d'Emerson sont équipés d'un logiciel MON convivial qui facilite la configuration, l'utilisation et la gestion de l'analyseur localement ou à distance. Le logiciel MON fournit également des analyses et des informations supplémentaires sur le procédé et les performances du GC. Parmi les nombreuses caractéristiques du logiciel MON figure la capacité de communiquer sur le réseau de l’entreprise, de stocker en toute sécurité les données critiques et de générer des rapports détaillés, tels que :
La qualité d'un chromatographe en phase gazeuse dépend uniquement de la qualité de l'échantillon qu'il mesure. Emerson conçoit sur mesure chaque système d'échantillonnage pour chromatographes en phase gazeuse afin de répondre aux exigences spécifiques de l'application. Leurs caractéristiques courantes comprennent notamment :
Les vannes à 6 ou 10 orifices utilisées dans le chromatographe en phase gazeuse Rosemount d’Emerson fournissent une durabilité exceptionnelle et un entretien réduit grâce à l’actionneur à membrane double-face qui élimine la nécessité de ressorts, de joints toriques et de lubrification. Les mouvements minimes des composants internes de la vanne contribuent à un actionnement rapide de la vanne, idéal pour les applications utilisant des colonnes micro-garnies et capillaires. Autres caractéristiques de conception :
Qu'il s'agisse de mettre en réseau plusieurs chromatographes en phase gazeuse dans toute l’usine ou simplement relier un seul analyseur au système numérique de contrôle-commande (SNCC), les chromatographes en phase gazeuse Rosemount d’Emerson peuvent être configurés pour traiter la plupart des scénarios de communication, y compris les suivants :