eraaaaaaa
Débitmètres à effet Coriolis pour l’industrie pétrolière

Débitmètres à effet Coriolis pour le débit massique, le débit volumique et la masse volumique

Nos débitmètres à effet Coriolis offrent une fiabilité incomparable pour vos besoins de mesure de débit massique, de débit volumique et de masse volumique.

Performances supérieures pour la mesure de débit massique et de masse volumique

Avec les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion, Emerson propose une gamme complète de produits adaptés aux besoins de votre application. Nos débitmètres à effet Coriolis sont composés d'un capteur, qui contient les tubes de mesure, ainsi que d'un transmetteur, qui affiche les signaux de sortie et permet de configurer le débitmètre en fonction de votre procédé. Lisez les informations ci-dessous pour découvrir la famille Coriolis : nos capteurs, transmetteurs et logiciels pour vous fournir la solution parfaite à tous vos besoins de mesure de débit les plus critiques.​​​​​​​

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Performances supérieures pour la mesure de débit massique et de masse volumique

Capteurs

Débitmètre à effet Coriolis et densimètre hautes performances ELITE

La famille des débitmètres à effet Coriolis ELITE est incomparable en termes de fonctionnalités, de diamètres de ligne, de précision et d'étendue de mesure. Conçus pour être isolés de toute influence extérieure, les débitmètres à effet Coriolis ELITE fournissent des mesures précises, même avec des conditions de fluide exigeantes ou des environnements difficiles.

Débitmètres à effet Coriolis et densimètres série F, compacts et autovidangeables

Les débitmètres à effet Coriolis série F assurent une mesure hautement précise du débit massique, du débit volumique et de la masse volumique, idéale pour les applications de contrôle de procédés critiques et les applications nécessitant une conception compacte et autovidangeable.

Débitmètres à effet Coriolis et densimètres Micro Motion™ série G, ultra-compacts et faciles à utiliser

Les débitmètres à effet Coriolis et densimètres Micro Motion série G sont parfaitement adaptés aux applications de surveillance et d’optimisation des procédés en proposant une sélection facile avec des modèles présélectionnés, une simplicité d’installation avec des dimensions compactes leaders sur le marché, une connectivité rapide avec les derniers transmetteurs Micro Motion et une maintenance simplifiée avec Smart Meter Verification.

Débitmètre à effet Coriolis et densimètre série R pour mesures courantes

Grâce à leur conception compacte et vidangeable, les débitmètres à effet Coriolis série R permettent une mesure précise du débit et de la masse volumique, et sont parfaitement adaptés aux applications les plus courantes.

Débitmètres à effet Coriolis et densimètres monotubes droits série T

Les matériaux en contact avec le fluide des débitmètres de la série T sont en titane pour une meilleure résistance à la corrosion. Ces instruments assurent une qualité supérieure des mesures, dans une conception monotube droit et plein diamètre.

La conception monotube droit est autovidangeable et

permet de nettoyer ou stériliser le débitmètre en place (NEP/SEP). La conception, plein diamètre, sans zone de rétention, élimine les risques de bouchage.

Débitmètre et densimètre série TA

Le débitmètre Coriolis et transmetteur de masse volumique série TA utilise le tantale pur comme matériau en contact avec le procédé et il est particulièrement adapté aux fluides corrosifs tels que les acides et les bases. Différents diamètres de tube sont disponibles pour différents types d'application : prédétermination, affectation, répartition ou mesure sur site.

Débitmètres Coriolis spécialisés Micro Motion

Certaines applications ont des besoins spécifiques, comme des exigences en matière de température, de pression ou de finition de surface.  Micro Motion propose une large gamme de débitmètres spécialisés pour différentes applications, capables de prendre en charge les procédés les plus complexes.

  • Haute température

Transmetteurs

Transmetteur 5700

Ce transmetteur robuste à montage sur site ou sur camion fournit un système complet d’historisation de données et inclut des diagnostics avancés, dont Smart Meter Verification et Zero Verification, pour garantir la fiabilité des mesures.  Une large gamme de signaux de sortie sont disponibles, notamment des sorties configurables, des sorties Ethernet et Fieldbus FOUNDATION.

Transmetteur à effet Coriolis Micro Motion 4700 à entrées et sorties configurables

Le transmetteur Micro Motion 4700 est doté d’un boîtier compact C1D1 (Zone 1), d’une évolutivité entre 1 et 3 canaux de sortie configurables et homologués, d’une compatibilité rétrocompatible à 4 fils/9 fils et entièrement configurable à l’aide de l’interface opérateur locale. Le module d’historisation des données en option permet d’accéder aux données de diagnostic du procédé et du débitmètre horodatées. L’indicateur Bluetooth® en option offre une configuration sans fil qui permet d’éviter le besoin d’un permis de feu pour se connecter à l’appareil et augmente la productivité et la sécurité en minimisant le temps passé dans des zones potentiellement dangereuses. Le logiciel Smart Meter Verification™ Basic est intégré de série et offre l’assurance que le débitmètre fonctionne correctement.

Transmetteur à 2 fils Micro Motion 4200

Le débitmètre à effet Coriolis à 2 fils Micro Motion 4200 limite les dépenses d’investissement et offre un délai de mise en service plus court avec la capacité de partager l’alimentation et le signal sur la même paire de câbles, réduisant ainsi les coûts de planification, de conception et d’installation.  Le débitmètre à effet Coriolis à 2 fils ne requiert pas de longueurs droites ni de tranquilliseur. Offrant robustesse, répétabilité et fiabilité, cette solution de mesure affiche une large étendue de mesure et ne possède aucune pièce mobile. L’utilisation de ce débitmètre contribue à améliorer la qualité du produit, ce qui permet de réduire les reprises et les gaspillages.

Transmetteur compact Micro Motion™ 1600

Compact et léger, le transmetteur 1600 offre une intégration facile avec une connexion Ethernet native et une alimentation par Ethernet. Une suite de solutions logicielles puissantes permet d’obtenir des mesures fiables et un éclairage précieux sur les procédés dans les applications les plus difficiles. Le module d’historisation des données recueille de précieuses informations sur les événements du procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures, à court terme comme à long terme.

Transmetteur 1700/2700

Ces transmetteurs polyvalents permettent un montage sur site intégré ou déporté et offrent une large gamme d’options de sorties, comme les sorties analogiques configurables, Fieldbus FOUNDATION et Profibus PA.

Transmetteur 1500/2500

Ces transmetteurs sur rail DIN fournissent toute la puissance de la technologie MVD dans un ensemble compact pour salle de commande.  Le câblage est simplifié, avec seulement quatre fils pour l’alimentation et la transmission de signaux au capteur.

Autres transmetteurs Micro Motion

Certaines applications ont des besoins spéciaux, par exemple des entrées/sorties particulières, des exigences en termes de modernisation ou des options logicielles spécifiques.  Micro Motion propose une large gamme de transmetteurs spécialisés pour répondre à ces situations particulières.


Options de logiciels pour transmetteur

Smart Meter Verification

Smart Meter Verification réalise un autocontrôle d’intégrité d’étalonnage à l’aide d’un outil de diagnostic qui vous informe de l’état général du débitmètre à effet Coriolis sans interrompre votre procédé. Smart Meter Verification offre des solutions pratiques aux problèmes courants liés à l’instrumentation des procédés, ce qui permet de réduire les arrêts, d’allonger les cycles de vérification et d’augmenter la sécurité opérationnelle.

La version basique du logiciel Smart Meter Verification est disponible sur les transmetteurs Direct Connect, 1500, 1700, 2400, 2500, 2700 et 5700.

Advanced Phase Measurement

Les débitmètres Micro Motion assurent la précision des mesures sur les procédés complexes grâce à la technologie Advanced Phase Measurement, spécialement conçue pour les écoulements multiphasiques difficiles. Le logiciel de traitement avancé améliore la précision dans de nombreuses applications industrielles avec écoulements multiphasiques, comme pour les mesures effectuées directement dans la tête de puits et les mesures de concentration d’amidon.


Advanced Phase Measurement est une option supplémentaire pour le transmetteur 5700 et 1600 Micro Motion.

ProLink

Dotée d’une interface intuitive, l’application logicielle ProLink III basée sur Microsoft Windows permet d’accéder facilement à toutes les informations nécessaires pour configurer, évaluer et gérer les débitmètres Micro Motion et Rosemount.

Plus de logiciels Micro Motion

Micro Motion propose une sélection complète d’options logicielles pour s’adapter au mieux aux besoins de votre application.

  • La mesure de pétrole permet d’effectuer en un temps record des calculs tels que la densité API, le volume brut et la densité moyenne observée pondérée en fonction du débit.

  • La prédétermination fournit une prédétermination intégrée à une ou deux étapes basée sur les valeurs de totalisation.

  • La concentration propose une mesure de concentration basée sur des unités spécifiques à l’industrie ou sur des unités spécifiques au liquide.

Ces options logicielles sont disponibles dans les « options supplémentaires » des transmetteurs Micro Motion concernés.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.