Les problèmes liés aux échangeurs thermiques représentent la deuxième cause de ralentissement ou d’arrêt dans l’industrie du raffinage. Il est essentiel d’avoir un contrôle robuste et précis du niveau dans l’échangeur de chaleur, car cela garantit un fonctionnement efficace de la distillation en termes d’énergie, avec la bonne qualité en haut de la colonne. Une mesure fiable garantit que les serpentins de chauffage sont toujours recouverts de liquide pour éviter tout incident de surchauffe. Le transmetteur de niveau Rosemount 5300 est la solution recommandée.