Actionneurs électriques linéaires dans une application de moulage par soufflage

Actionneurs électriques

Actionneurs et vérins électriques pour des mouvements linéaires rapides et puissants avec une précision et une efficacité élevées

Les actionneurs linéaires électriques améliorent la capacité de charge et la précision

Les actionneurs électriques linéaires se caractérisent par une précision et une répétabilité exceptionnelles, ce qui en fait la solution idéale pour effectuer des mouvements linéaires rapides et puissants avec une grande souplesse de positionnement. Ils permettent aux fabricants d’améliorer la durabilité et le coût total de possession (TCO).


Les actionneurs ou vérins électriques, tels que les actionneurs électriques linéaires à tige AVENTICS série SPRA, sont de conception souple et polyvalente. Ils sont facilement dimensionnables et personnalisables grâce à des outils et configurateurs en ligne interconnectés.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Les actionneurs linéaires électriques améliorent la capacité de charge et la précision

Technologie à vis polyvalente

Alors qu’un seul type de vis d’actionneur électrique est généralement disponible sur le marché, les actionneurs électriques AVENTICS série SPRA proposent trois technologies de vis.Celles-ci comprennent les vis à tête, les vis à billes (laminées avec précision) et les vis à rouleaux.

Cette gamme polyvalente d’actionneurs à tige permet aux utilisateurs des secteurs de l’automobile, de l’agro-alimentaire, des emballages et des biotechnologies de configurer des actionneurs électriques pour répondre à des exigences d’application précises plutôt que de se contenter d’une approximation standard.

Les vis-mères pour actionneurs électriques sont des vis à force statique élevée qui peuvent résister à des vibrations extrêmes. Elles fonctionnent silencieusement et sont économiques, ce qui les rend idéales pour les applications de blocage automatique.

Les vis à billes laminées de précision pour les actionneurs électriques constituent une solution de haute performance qui permet une durabilité et une précision exceptionnelles pour les applications qui nécessitent une qualité ou un débit optimal. Elles conviennent aux opérations qui exigent des charges élevées, de la précision et de la durabilité.

Les actionneurs électriques avec vis à rouleaux sont parfaitement adaptés aux applications de très haute précision, aux charges lourdes, à la vitesse élevée et aux environnements difficiles.

Dossiers et études de cas sur les actionneurs électriques

Lisez les nouvelles sur nos nouveaux actionneurs électriques dans notre communiqué de presse

Communiqué de presse sur les actionneurs linéaires électriques
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.