Monitorización e integridad de pozos
Optimice la producción del pozo y evite problemas de integridad con las tecnologías Smart Wireless rentables y automatizadas
Ya sea que ponga su pozo en línea por primera vez o bien esté gestionando un yacimiento maduro con cientos de ellos, la optimización de costos siempre es una prioridad, y sin los datos adecuados puede ser difícil garantizar que sus pozos estén desempeñándose como lo espera. Al aprovechar las soluciones de automatización y monitorización rentables de Emerson, como nuestra conveniente tecnología Smart Wireless, puede acceder en forma remota a datos precisos y confiables del pozo, identificar y evitar problemas de integridad y optimizar la producción del pozo sin intervención manual.
La monitorización de la integridad del pozo es clave para asegurar la longevidad, mejorar la seguridad y reducir las paradas, especialmente cuando las mediciones precisas de la presión y temperatura pueden garantizar una respuesta rápida y el cumplimiento con SHA. Las soluciones de monitorización inalámbrica de Emerson pueden brindar análisis de datos en tiempo real para eliminar las operaciones manuales costosas y que consumen tiempo, los acondicionamientos innecesarios y los incidentes ambientales/de seguridad potencial que pueden afectar negativamente la producción.
La falta de información confiable acerca del funcionamiento de la cabeza de pozo a menudo puede causar la pérdida de los objetivos de producción, el aumento del mantenimiento y los costosos problemas con la seguridad y el medio ambiente. Las soluciones rentables de la monitorización de cabezas de pozo de Emerson pueden ayudarlo a cumplir con los objetivos de producción y evitar costos innecesarios al obtener datos procesables de manera local o remota y al permitirle aplicar esa información para el funcionamiento seguro y rentable de su sistema de cabezas de pozo.
Controlador remoto de operaciones serie ROC800
Detector ultrasónico de fugas de gas Incus con cobertura de área amplia para fugas de gas presurizadas