Un socio estratégico para la cadena de valor H2
Obtenga una ventaja competitiva asociándose con un proveedor con gran experiencia en toda la cadena de valor del hidrógeno.
El proceso de producción de hidrógeno que utiliza agua y electricidad se denomina electrólisis. La electricidad descompone el agua en sus elementos básicos, hidrógeno y oxígeno, en una unidad llamada electrolizador. El tamaño de un electrolizador puede variar desde pequeños dispositivos hasta grandes instalaciones centrales de producción. Dado que los componentes de los electrolizadores deben ser confiables y estar fabricados para entornos peligrosos a fin de mantener la seguridad de las personas y los bienes, es muy importante trabajar con un proveedor experto equipado con un amplio rango de equipos de medición, control y electricidad.
La producción del electrolizador de hidrógeno requiere diseños escalables y capacidad para responder a la demanda del mercado. Los fabricantes deben ejecutar proyectos a tiempo, según el presupuesto con poca complejidad. Y, sin embargo, trabajan de forma segura, confiable y rentable utilizando las tecnologías más avanzadas.
Válvula de pistón de cuerpo angular 290 de ASCO
La serie 290 de ASCO, también conocida como 8290, está compuesta por una válvula de solenoide de pistón con cuerpo angular de mando directo, operada con presión y diseñada para aplicaciones exigentes.
Tecnología de software Pro.Energy para la eficiencia energética
Pro.Energy permite la monitorización en tiempo real del consumo energético y brinda apoyo a los objetivos de eficiencia y sostenibilidad durante toda su operación
Reguladores de contrapresión TESCOM
Reguladores de contrapresión de alta precisión, alto caudal y baja presión para utilizarse en el control de presión de la celda de electrólisis y el control de presión de descarga de la bomba.
Rosemount 8800 Caudalímetros Vortex
Obtenga información sobre la teoría de operación del caudalímetro Vortex, su valor para la medición del caudal y sus aplicaciones comunes.
Válvulas de control Fisher
Las válvulas de control Fisher manipulan un fluido en circulación (como gas, vapor, agua) o compuestos químicos para compensar las alteraciones de carga y mantener la variable regulada del proceso lo más cercana posible al punto de ajuste deseado.
ransmisor de presión Rosemount serie 3051
Los productos para la medición de presión proporcionan la oferta más amplia disponible que permite cumplir prácticamente con todas las necesidades de aplicaciones.
Tecnología Rosemount™ X-well™ con el transmisor de temperatura Rosemount 3144P
La tecnología Rosemount X-well mide con precisión la temperatura interna del proceso sin un termopozo ni penetración en el proceso.
Edge Controls RX3i
Controles deterministas de alta velocidad escalables, abiertos e interoperables para sus aplicaciones más exigentes.
Isla de distribución Aventics
La serie de AVENTICS proporciona una base confiable para sistemas de manipulación compactos y soluciones de automatización complejas.
La producción de hidrógeno requiere diseños escalables y capacidad para responder a la demanda del mercado. La implementación de las tecnologías de automatización correctas en una planta de electrolizadores de gran tamaño puede ayudar a garantizar un diseño de arquitectura eficiente, menor riesgo de seguridad, menor costo e implementación optimizada para ofrecer un costo total de propiedad óptimo.
Emisiones fugitivas de las válvulas
Las válvulas de su planta son una de las principales fuentes de emisiones fugitivas. Cada actualización de válvulas que realiza lo acerca a lograr el cumplimiento actual y futuro de las emisiones fugitivas.
Detector de fugas de gas por ultrasonido Incus de Rosemount
Detecta instantáneamente fugas de gas mediante tecnología de detección de fugas por ultrasonido para activar un sistema de advertencia temprana.
PACSystems
Impulse resultados comerciales más inteligentes con la automatización y el control avanzados.
Analizador de gas continuo Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD
El analizador antideflagrante X-STREAM Enhanced ofrece una tecnología analítica potente en una carcasa de aluminio fundido NEMA 4X/IP66 para montar en la pared.
Válvulas de aislamiento de apertura y cierre
Emerson tiene una amplia cartera de válvulas de aislamiento para ayudarlo a controlar de manera segura y eficaz muchos tipos diferentes de procesos.
Válvulas de control GX, easy-e y HP de Fisher
Las válvulas de globo Fisher ofrecen una amplia versatilidad del proceso y resuelven las necesidades de aplicaciones, desde grandes hasta pequeñas, de calientes a frías y de generales a críticas.
Preguntas frecuentes sobre hidrógeno renovable
El hidrógeno se utiliza en la fabricación de dos importantes compuestos químicos: el amoniaco y el metanol. Por ello, el hidrógeno se considera un componente básico de los fertilizantes fabricados a partir del amoniaco y de los polímeros fabricados a partir del metanol.
En la industria se utilizan millones de toneladas de hidrógeno. Pero no todo el hidrógeno que se produce hoy en día puede considerarse como neutro en carbono. El hidrógeno azul y el verde son las dos alternativas clave bajas en CO2 y que podrían sustituir al hidrógeno gris, intensivo en carbono, que representa el 95 % de la producción de hidrógeno actual.
Las tecnologías de automatización aumentan la capacidad, la confiabilidad y la eficiencia de los electrolizadores (y con ellos el potencial de una economía de hidrógeno verde) de varias maneras, desde la manipulación de cargas de energía fluctuantes pasando por la medición y el control del caudal de agua con mayor precisión hasta el uso de análisis digitales para aplicaciones de gestión energética. La automatización también puede mejorar la seguridad, la vida útil de los activos y el cumplimiento regulatorio, al mismo tiempo que reduce los costos de materiales y personal.
El hidrógeno no solo es un factor clave para que la industria llegue al cero neto, sino también una importante oportunidad para que las empresas químicas generen nuevas fuentes de ingresos sostenibles. Las empresas químicas pueden aprovechar sus sólidos activos mundiales, sus cadenas de suministro interconectadas, las ventas y la distribución existentes, y sus conocimientos prácticos de ingeniería para pasar a una cartera más sostenible que utilice recursos más limpios y sostenibles.
El proyecto piloto pretende validar la integración de la energía eólica en alta mar, el gas natural en alta mar y la producción de hidrógeno en el mar al generar combustibles renovables mediante el aprovechamiento de una fuente de energía verde.
El éxito de la industria del hidrógeno verde depende de la producción, el almacenamiento, el transporte y los procesos confiables en toda la cadena de suministro.
La colaboración entre KOHYGEN y Emerson es pionera en infraestructuras de reabastecimiento de hidrógeno inteligentes y seguras.
Los ambiciosos objetivos climáticos de cero neto están impulsando la inversión en hidrógeno respetuoso con el clima.