Yarway-P-P001013

Válvulas de globo serie 5500 Yarway

Descripción del producto

El asiento de metal con metal, contacto directo, hace que la válvula de globo sea ideal para la mayoría de aplicaciones de cierre.

ped

Características

  • El 5500 tiene un asiento fijo, reparable, superpuesto con Stellite o un cementado uniforme.
  • Disponible con conexiones de extremo de soldadura a enchufe o roscado de serie.
  • Las válvulas se fabrican utilizando cuerpos forjados de una sola pieza.
  • Todas las superficies internas están mecanizadas de manera precisa para proporcionar el máximo desempeño.
  • El disco está endurecido, pulido y superpuesto para garantizar un sellado libre de fugas en todo el rango de presión/temperatura de la válvula.
  • Un asiento guía integral, maquinado con precisión de serie.
  • Ambos asientos están diseñados para ofrecer una alineación precisa, repetitiva del asiento.
  • La empaquetadura de grafito inhibe la corrosión y los anillos anti-extrusión de filamento de grafito trenzado son de serie.
  • Los materiales estándar del cuerpo y del bonete son acero al carbono (ASME SA105), acero de aleación (ASME SA182 Gr. F11) y acero inoxidable (ASME SA182 Gr. F316) La guarnición de las válvulas de acero son 13 % de cromo. Las válvulas de acero inoxidable 316 tienen guarnición 316.
  • También disponible en una variedad de materiales de cuerpo y guarnición. (Consulte la página 5)
  • Está disponible una opción de disco de aguja.
  • Conformidad con las normas ASME B16.34 y ASME para calderas y recipientes a presión, sección I.
Certificaciones
PED, CE, ASME B31.1
Conexión final
Roscada, soldada a enchufe
Aplicación
HRSG, temperatura alta, servicio general, cogeneración, vapor limpio, calderas, caldera, caldera de biomasa y caldera de fuerza, balance de planta
Diseño del cuerpo
Patrón corto
Material
Acero, acero inoxidable, inoxidable, metal, acero al carbono, acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
Alta temperatura, superior a 204 °C (400 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Roscada, SWE
Tipo de asiento/sello
Metal a metal
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tipo
Válvulas de globo
Tamaño de la válvula
NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1/2 / DN 15
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Globo

Documentos y dibujos