Topworx-P-DVR

Caja de interruptores modelo DVR serie DV de TopWorx™

Descripción del producto

La caja de interruptores DVR de TopWorx es una solución fiable y duradera de caja de interruptores para su uso en espacios reducidos y en una amplia gama de industrias, como agua y aguas residuales, servicios generales industriales y alimentos y bebidas. Diseñada para ser flexible y adaptable, esta unidad funciona bien en condiciones difíciles. Su diseño de leva patentado también hace que el proceso de comisionamiento sea rápido y fácil, mientras que sus capacidades de montaje rasante directo garantizan un acoplamiento y un funcionamiento seguros.

Compartimiento
Clasificación UV F1, IP66/67, UL tipo 4/4X
Rotación del eje
90° (consultar a la fábrica para obtener información sobre la detección de rotación del eje adicional)
Conexión de los terminales
24-12 AWG

Características

  • Diseño compacto y versátil para espacios reducidos en numerosas aplicaciones.
  • Compartimiento robusto y componentes de acero inoxidable que ofrecen durabilidad y resistencia a la corrosión.
  • La indicación de bajo perfil proporciona retroalimentación de la posición local fácil de leer.
  • El diseño de leva patentado simplifica el proceso de comisionamiento, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
  • La resistencia a los rayos UV garantiza que el DVR mantenga su rendimiento en entornos exteriores.

Documentos y dibujos