Tescom-P-m50-h70

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Instrumentation Models M50/H70 Primary Isolation

Descripción del producto

Las válvulas M50 y H70 son adecuadas para servicio severo, instalaciones de tipo primario (raíz) del instrumento que requieren durabilidad, confiabilidad y seguridad resistentes. Ambos están destinados a reemplazar las válvulas de compuerta y globo que se encuentran en las instalaciones tradicionales.

Características

  • El diseño compacto requiere un espacio mínimo para el funcionamiento y la instalación; el bajo peso aumenta la fuerza de la conexión y reduce el calibre del cable.
  • Los asientos blandos o metálicos reemplazables en línea eliminan la necesidad de desinstalar la válvula.
  • El orificio recto permite el vaciado.
  • El diseño del vástago no giratorio elimina el desgaste de la empaquetadura y el desgaste por roce del asiento, aumentando la vida útil de la válvula.
  • El bloque primario clasificado API Firesafe 607 brinda confiabilidad asegurada en aplicaciones de servicio exigentes.
  • El sello del cuerpo al bonete de metal a metal en compresión constante evita la corrosión de la rosca del bonete, elimina la posible rotura por tensión y proporciona un punto de sellado confiable.
  • El asiento posterior de seguridad evita que el vástago reviente o que se salga accidentalmente mientras está en funcionamiento y proporciona un sello de vástago secundario de metal a metal mientras está en la posición totalmente abierta.
  • La placa de bloqueo del bonete evita la separación accidental del cuerpo mientras facilita el mantenimiento y la reparación.
  • Las conexiones del medidor de varios puertos del M50 permiten un posicionamiento versátil de los medidores o interruptores de presión sin penetración adicional de la tubería principal.

Documentos y dibujos