Tartarini-P-FA FAG

Filtros para cartuchos series FA y FAG Tartarini™

Descripción del producto

Los filtros están diseñados para separar las partes más grandes de las partículas extrañas que suelen estar presentes en los gases o, especialmente, durante las primeras etapas de funcionamiento de tuberías recién colocadas para minimizar el daño a las válvulas, a los reguladores de presión, a los medidores y a otros equipos utilizados en estaciones de regulación y medición. Los filtros de la serie FA y FAG pueden utilizarse con gases naturales y manufacturados, aire, propano y otros gases, siempre que no contengan altos porcentajes de benzol.

ped
Configuraciones disponibles
Serie FA: aplicaciones de presiones de alta presión Series FAG y FAG-A: aplicaciones de baja presión Tipo FG/07: aplicaciones de media y baja presión
Estilos de conexión final
Serie FA: conexiones de caudal axial - CL150, CL300 y CL600
Serie FAG: conexiones de caudal axial - PN 16/CL150
Serie FAG-A: conexiones de caudal de 90 - PN 16/CL150
Tipo FG/07: conexiones de caudal axial - Roscado 1" Gas
Presión de entrada
Presión máxima permitida de la serie FA: hasta 80 bar/1305 psig Presión máxima permitida de las series FAG y FAG-A: hasta 19 bar/276 psig Presión máxima permitida del tipo FG/07: hasta 16 bar/232 psig
Capacidades de filtración
Serie FA
  Capacidad de filtración: 5 m / 197 pulg. en el 98 % del cartucho estándar
Series FAG y FAG-A
  Capacidad de filtración: 5 m/197 pulg. en el 98 % del cartucho estándar Tipo FG/07
  Capacidad de filtración: 5 m/ 97 pulg. en el 98 % del cartucho estándar
Capacidades térmicas
Funcionamiento de versión estándar de la serie FA: -10 a 100°C
Funcionamiento a baja temperatura de la serie FA: -20 a 100 °C
Funcionamiento de versión estándar de las series FAG y FAG-A: -10 a 60 °C
Funcionamiento a baja temperatura de las series FAG y FAG-A: -20 a 60 °C
Funcionamiento del tipo FG/07: -10 a 60 °C

Documentos y dibujos

Características

  • Versatilidad
  • Amplio rango de aplicaciones
  • Fácil mantenimiento
  • Conexiones axiales y en ángulo recto
  • Versión de apertura rápida disponible bajo petición