Syncade-P-Document Management

Syncade Document Management

Descripción del producto

El sistema de gestión electrónica de documentos Syncade ayuda a reducir la complejidad de la gestión de documentos mediante la simplificación de las aprobaciones y al proporcionar la capacidad de buscar e informar electrónicamente sobre sus documentos. Al almacenar todos los documentos electrónicamente, puede reducir la huella de papel en sus instalaciones y mejorar la eficiencia de la gestión del almacenamiento y recuperación de documentos.

Sistema operativo compatible
Windows 7 o superior
Procesador
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superior; Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superior
Disco duro
50 GB de espacio libre en disco duro
Pantalla
Video SVGA o de mayor resolución (1024 x 768 o superior)
RAM
2 GB de RAM como mínimo; se recomienda 8 a 16 GB de RAM

Características

  • Reduzca la complejidad de la gestión de documentos
  • Vea todo el historial de documentos y los documentos relacionados
  • Agilice las aprobaciones y firmas electrónicas de documentos
  • Agilice las solicitudes de cambios con notificaciones y escalaciones
  • Localice fácilmente la información en su biblioteca de documentos con las potentes funciones del motor de búsqueda
  • Acceda a los documentos desde una variedad de dispositivos móviles

Documentos y dibujos