SolaHD-P-STF

Filtros Active Tracking serie STF SolaHD™

Descripción del producto

Los filtros Active Tracking serie STF protegen contra transientes de energía de baja tensión/alta frecuencia. El ruido eléctrico causado por los eventos cotidianos (por ejemplo, el encendido de maquinarias, motores o equipos) puede causar grandes daños a lo largo del tiempo. Los filtros STF están disponibles en una amplia variedad de clasificaciones de tensiones y amperajes, tanto para alimentación monofásica como trifásica. Poseen cableado y están diseñados para muchos años de funcionamiento sin problemas, ya que requieren una intervención del usuario escasa o nula después de la instalación

c-ul-us-listed
rohs

Características

  • cULus, RoHS
  • Tecnología de filtrado en serie sin degradación para una durabilidad total
  • Filtro de ruidos de alta frecuencia, filtro de paso bajo RLC
  • Aplicaciones trifásicas hasta 200 amperios
  • Atenúa el ruido a 40 dB en un rango de frecuencia de 50 KHz a 50 MHz
  • Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +45 °C
  • Conexión con cableado
  • MTBF mayor que 100 000 horas, Estándar militar 217F
Corriente máxima del fusible/disyuntor
15, 30, 50, 100, 200 A
Hertz
50/60 Hz
Rango de voltaje de entrada
120/208, 277/480 VCA en Y; 240, 480 VCA ∆
Cantidad de fases
Trifásico
Temperatura de funcionamiento
-40°C a +45°C

Documentos y dibujos