No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
scada-P-IMSoftwareReporting

Software IntegrityManager™ para la elaboración de informes

Descripción del producto

El software IntegrityManager™ de Emerson (anteriormente GeoFields™) para la elaboración de informes combina informes fáciles de crear con tableros de control fáciles de entender en una única herramienta, lo que proporciona a los usuarios una mayor eficiencia, datos coherentes para el análisis y una visión unificada que ayuda a tomar mejores decisiones. La herramienta independiente del tipo de datos se ubica en la parte superior de la base de datos relacional de su empresa y agrega información de múltiples fuentes sin dejar de ser compatible con diferentes modelos específicos del sector. Los usuarios tienen la posibilidad de controlar el formato de los informes y tableros de control y pueden acceder a estas herramientas en línea en cualquier momento y lugar sin tener que utilizar aplicaciones de escritorio de terceros.

Características

  • Diseñador basado en web que se conecta directamente a su base de datos para un diseño sencillo de arrastrar y soltar.
  • Genere el informe anual requerido del Sistema Nacional de Cartografía de Tuberías (NPMS) con solo un clic.
  • Las plantillas de informes están disponibles para la Administración de Seguridad de Tuberías y Materiales Peligrosos (PHMSA) y otros informes regulatorios.
  • Comparta informes y tableros de control fácilmente para mejorar la colaboración.
  • Los informes y tableros de control pueden contener campos complejos de agrupación, filtrado y cálculo.
  • Genere tableros de control personalizados mediante el diseñador de tableros.
  • Realice cálculos sin codificar.
  • Cree, edite y comparta tableros de control fácilmente con elementos, diapositivas y filtros seleccionables para mostrar los datos relevantes.
  • Consume datos de bases de datos Microsoft® SQL Server®, Oracle®, SQLite®, PostgreSQL®, JSON y otras.
  • El enfoque independiente de la gestión de datos funciona con cualquier sistema existente y modelos de datos de canalización, incluidas las referencias de canalización ArcGIS®, PODS y UPDM.

Documentos y dibujos