No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
scada-P-IMSoftwareLiqHCA

Software IntegrityManager™ para HCA de líquidos

Descripción del producto

El software IntegrityManager™ de Emerson (anteriormente GeoFields™) para HCA de líquidos (anteriormente software RiskFrame™ HCA de líquidos) localiza con precisión segmentos de tuberías en áreas de alta consecuencia de líquidos (LHCA). Esta solución avanzada utiliza el búfer de proximidad para determinar dónde se encuentra la tubería cerca de las LHCA y proporciona información sobre los impactos localizados e inmediatos. El software tiene en cuenta el nivel de impacto junto con el tipo de impacto, y proporciona un enfoque exhaustivo, conservador y justificable para la modelización de impactos. Los resultados incluyen un análisis exhaustivo y una documentación detallada, incluida la colocación de todos los resultados en el mapa y en las hojas de integridad detalladas como segmentos de impacto estacionados, lo que permite a las empresas mitigar el riesgo con confianza y mantener unas operaciones de tuberías más seguras.

Características

  • Funcionalidad de búfer de proximidad para determinar con precisión el efecto de un impacto inmediato y localizado en una HCA.
  • Designe puntos potenciales de liberación a lo largo de la tubería, espaciados uniformemente con una alta densidad y complementados con características significativas del terreno, como cruces de agua.
  • Modele los volúmenes potenciales de liberación a lo largo de la tubería teniendo en cuenta el terreno (acumulación en valles), así como los volúmenes adicionales que podrían liberarse debido a otros factores como la presión de sobrecorriente.
  • La función Wave-front Overland Spread™ proporciona un sofisticado análisis de derrames que tiene en cuenta los frentes de onda, la acumulación en los puntos bajos, la propagación en múltiples direcciones y la existencia de un volumen residual.
  • El modelado hidrológico avanzado del transporte proporciona un análisis preciso de la trayectoria que seguiría un vertido en un sistema de aguas superficiales al determinar las complejas interacciones entre segmentos de arroyos, lagos, etc.
  • Los informes detallados incluyen hojas de alineación de la integridad que se relacionan directamente con el mapa e indican los segmentos con potencial para afectar a una HCA. Estos segmentos aparecen como barras rojas y están organizados por tipo de HCA.

Documentos y dibujos