No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
scada-P-IMSoftwareHCA

Software IntegrityManager™ para HCA

Descripción del producto

El software IntegrityManager™ de Emerson (anteriormente GeoFields™) para HCA (anteriormente software RiskFrame™ HCA) agiliza los análisis de localización de clase, área de alta consecuencia (HCA) y área de consecuencia moderada (MCA) para gasoductos. Como componente clave de un programa de gestión de la integridad de los gasoductos, esta solución completa y probada en auditorías ayuda a reducir el riesgo y a garantizar la seguridad de las operaciones de las tuberías al proporcionar una visualización detallada. Los ajustes de análisis altamente configurables permiten a los usuarios obtener resultados a un nivel granular al personalizar el sistema en función del tipo de análisis y las opciones de cálculo necesarias. Una vez confirmada la configuración para un solo ducto, se puede aplicar fácilmente la misma configuración a varios ductos. Todos los resultados se resumen en un mapa detallado que puede compartirse con destinatarios autorizados en toda la empresa para poner rápidamente la información actualizada en manos de los empleados que más la necesitan.

Características

  • Es compatible con los modelos PODS 5.1+ y referencia de tuberías Esri® ArcGIS, incluidos UPDM y PODS 7.
  • Un entorno completo de análisis de localización de clases y HCA que admite los programas de gestión de la integridad, con análisis y resultados probados en auditorías reglamentarias.
  • Admite tanto el análisis de localización de clases como el de HCA mediante un conjunto de datos de estructuras de áreas y puntos, con las estructuras definidas para cada análisis registradas para simplificar el archivo por proyecto.
  • Control total por parte del usuario para establecer el alcance del análisis y gestionar cómo procede el análisis, con valores predeterminados o configuraciones de análisis guardadas disponibles.
  • Configure algoritmos personalizados al aumentar los búferes definidos debido a la incertidumbre de la localización de la tubería, la fusión de segmentos HCA y de localización de clase, el aumento de la brecha y la presión y/o diámetros predeterminados, y mucho más.
  • Se pueden comparar varios análisis entre sí o con las HCA y localizaciones de clase propuestas u oficiales de su empresa, con las diferencias enumeradas y resaltadas en el mapa para su rápida identificación.
  • El análisis detallado registra el impacto de cada estructura en los resultados, con una salida de resultados como una serie de capas y tablas espaciales avanzadas.
  • Los usuarios pueden ver la milla de deslizamiento sin procesar para la localización de clase, todas las ubicaciones de alta ocupación, los búferes y rangos de las agrupaciones, incluidas las HCA de los lugares identificados, y mucho más.
  • Gestione las HCA y las MCA como activos al asignar un nombre a cada una, un paso fundamental para el seguimiento de todas las actividades de gestión de la integridad.
  • Todos los resultados se almacenan en la base de datos de la empresa en su propio esquema del software IntegrityManager para HCA para obtener ventajas en cuanto a recursos y seguridad, lo que permite compartir los proyectos en toda la empresa.
  • Los proyectos optimizados permiten a los usuarios ejecutar análisis de una o varias rutas.
  • Todos los datos de origen y las configuraciones se conservan con el proyecto, lo que permite a los usuarios revisar las configuraciones del análisis y los datos de trabajo e intermedios utilizados, incluidas las tuberías, las estructuras, el diámetro de las tuberías y la presión operativa máxima permitida (MAOP).

Documentos y dibujos