Roxar-P-roxar-polyoil-control-line-poly-tector

Poly-Tector de la línea de control de PolyOil

Descripción del producto

El Poly-Tector de la línea de control de PolyOil garantiza una protección de impacto máxima para las líneas de control durante la implementación y permite un fácil montaje de la tubería en las posiciones de acoplamiento cruzado o unión media. El Poly-Tector utiliza una disposición con bisagras para facilitar el montaje con las propiedades naturales de los polímeros, lo que lo hace liviano, seguro y fácil de manipular. Se ofrece una serie de protectores para las aplicaciones de finalización superior o en las secciones horizontales y de orificio abierto.

Aplicaciones
ESP, línea de calibración, fibra óptica/DTS, líneas de inyección química, alcance extendido, orificio abierto, desviación alta, válvulas de seguridad, líneas hidráulicas, terminaciones inteligentes.

Características

  • Excelente protección de la línea de control. Más protección para el equipo de terminación frágil que los metales.
  • Hasta siete veces más ligero que los protectores de línea de control convencionales. El diseño liviano hace que la manipulación sea más fácil y segura en el lugar de perforación.
  • Contacto no metálico y compatible con aleación completamente resistente a la corrosión.
  • Menores costos gracias a una implementación más rápida.
  • Menos fricción que cualquier metal. Material resistente al desgaste y no corrosivo.

Documentos y dibujos