Tecnología Rosemount™ X-well™

Descripción del producto

La tecnología Rosemount™ X-well™ mide con precisión la temperatura interna del proceso sin un termopozo ni penetración en el proceso. Registre la temperatura del proceso de manera segura con esta solución no invasiva, sin cortar los tubos, mientras que calcula la frecuencia de patrón de estela o la paralización del proceso.

  • Reduzca el tiempo de diseño e ingeniería hasta en un 65 %
  • Mejore la seguridad al eliminar los procesos de apagado y la modificación de tuberías
  • Uso en una amplia variedad de aplicaciones de monitorización y desafíos
  • Reduzca el costo total de propiedad en un 30 %

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
Entrada
Tecnología Rosemount X-well con transmisor 3144P: Capacidad para un solo sensor con entradas de sensor RTD
Tecnología Rosemount X-well con transmisor 648: Capacidad para un solo sensor con entradas de sensor RTD
Señal de salida
Tecnología Rosemount X-well con transmisor 3144P: Protocolo 4-20 mA/HART®
Tecnología Rosemount X-well con transmisor 648: Protocolo WirelessHART®
Carcasa
Montaje en campo de dos compartimentos
Pantalla/Interfaz
Pantalla LCD grande con gráfico de rangos de porcentaje y botones/interruptores
Diagnóstico
Tecnología Rosemount X-well con transmisor 3144P: Diagnóstico básico incluyendo diagnóstico de sensor abierto/cortocircuito
Tecnología Rosemount X-well con transmisor 648: Diagnóstico básico incluyendo diagnóstico de sensor abierto/cortocircuito
Certificaciones y aprobaciones
Tecnología Rosemount X-well con transmisor 3144P: Ubicación peligrosa, tipo marino
Tecnología Rosemount X-well con transmisor 648: Ubicación peligrosa, tipo marino
Ver especificaciones completas para la lista completa de certificaciones
Vida útil del módulo de alimentación
Tecnología Rosemount X-well con el transmisor 648: vida útil de hasta 10 años, reemplazable en el campo (pedir por separado)
Tipo de antena
Tecnología Rosemount X-well con el transmisor 648: externo (rango estándar y extendido)
Tasa de actualización
Tecnología Rosemount X-well con el transmisor 648: de 1 s a 60 min., opción que puede seleccionar el usuario

Características

  • Características de la tecnología Rosemount X-well con el transmisor 3144P
    • La carcasa de doble compartimiento proporciona una protección superior en entornos difíciles
    • El seguimiento de temperaturas mínimas y máximas permite la monitorización de temperaturas extremas para una resolución de problemas sencilla
    • Los paneles de control del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada de dispositivos y la resolución de problemas de diagnóstico
  • Características de la tecnología Rosemount X-well con el transmisor 648
    • Precisión y estabilidad inalámbricas de primera clase para la automatización de procesos
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
    • La pantalla LCD permite acceder a información de mediciones y diagnósticos en el campo, lo que aumenta la visibilidad del proceso
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La carcasa duradera con dos compartimientos ofrece una confiabilidad agregada en el campo

Documentos y dibujos