No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-965MR Flame Detector

Rosemount™ 965 Detector de llamas

Descripción del producto

El producto Rosemount 965 utiliza la detección de llamas por infrarrojo multiespectro con tecnología QuadSense™ que analiza con precisión las señales multiespectrales de incendios de hidrocarburos gaseosos o líquidos mediante el uso de cuatro sensores infrarrojos (IR). Su capacidad para diferenciar las fuentes de llamas de la radiación de fondo que no son llamas ofrece una alta inmunidad a alarmas falsas en incendios de hasta 150 ft (45 m) del dispositivo. Cinco niveles de sensibilidad seleccionables le permiten personalizar los ajustes para su aplicación específica.

Respuesta espectral
4 bandas infrarrojas (IR) entre 4 μm y 5 μm
Tiempo de respuesta
Detección: en general, <5 segundos
Rango de sensibilidad
3 m, 10 m, 20 m, 30 m, 45 m
Campo de visión
Horizontal: 100° (al 50 % de la distancia máxima)
Vertical: 95° (al 50 % de la distancia máxima)
Rango de temperatura
De 40 a +158 °F (de –40 a +70 °C)
Rango de humedad
Humedad relativa de hasta 100 % sin condensación
Voltaje de operación
24 VCC nominal (12-32 VCC)
Entradas de cables
1 x M20
Entrada
Protección de entrada eléctrica: según EN 50130
Compatibilidad electromagnética
Interferencia electromagnética (EMI)/interferencia de la frecuencia de radio (RFI) protegidas por EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-6-6 y EN 50130
Interfaz
Eléctrica: 9 terminales y un conducto de cable único
Salida
Relés:
  • Falla: normalmente cerrado (NC)
  • Alarma: normalmente abierto (NO)
  • Contactos SPST sin voltaje, con clasificación de 2 A a 30 VCC
0-20 mA (escalonado), valores predeterminados:
  • Falla: <1,1 mA
  • Falla de la prueba integrada (BIT): 2 mA ± 0,3 mA
  • Normal: 4 mA ± 0,3 mA
  • Advertencia: 16 mA ± 0,3 mA
  • Alarma: 20 mA ± 0,3 mA
Protocolo HART®:
  • Comunicación HART en corriente analógica de 0 a 20 mA (FSK) utilizada para mantenimiento, cambios de configuración y gestión de activos, disponible en opciones de cableado de salida de la fuente en mA.
RS-485:
  • enlace de comunicación compatible con Modbus® RS-485 que puede utilizarse en instalaciones controladas por sistemas informáticos
  • Características

    • Detección de llamas rápida y confiable de hasta 150 ft (45 m)
    • Inmunidad comprobada a alarmas falsas
    • Tiempo de respuesta rápido
    • Calibración en fábrica para toda la vida útil
    • Cinco niveles de sensibilidad seleccionables que se adaptan a diversas aplicaciones
    • Prueba integrada (BIT) infrarroja para la verificación continua de la integridad del sistema óptico y de la electrónica
    • Comunicación HART
    • Un registrador de eventos interno
    • Opción de cableado universal para un proceso de pedidos simplificado
    • Múltiples opciones de salida para una máxima compatibilidad con infraestructuras estándar
    • Garantía de dos años con opción de garantía extendida

    Documentos y dibujos