No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-5081 Explosion-proof Transmitter

Rosemount™ 5081 Transmisor a prueba de explosión

Descripción del producto

El Rosemount™ 5081 Transmisor a prueba de explosión es un dispositivo alimentado mediante un lazo de canal individual que puede aceptar entradas desde sensores de pH/ORP, sensores de conductividad (de contacto y toroidales) y sensores amperométricos (de cloro, ozono y oxígeno disuelto).

Alcance de la medición
Rango de pH: de 0 a 14. Rango de ORP: de -1400 a 1400 mV
Temperatura ambiente
De -4 a 149 °F (-20 a 65 °C)
Protocolo de comunicación
HART (pH): PV asignado al pH. SV, TV y 4V asignable a pH, temperatura, mV, impedancia del vidrio, impedancia de referencia o resistencia de RTD.
HART (ORP): PV asignado a ORP. SV, TV y 4V asignable a ORP, temperatura, impedancia de referencia o resistencia de RTD.
Certificaciones y aprobaciones
Fieldbus (pH): cuatro bloques AI asignados a pH, temperatura, impedancia de referencia e impedancia de vidrio.
Fieldbus (ORP): tres bloques de AI asignados a ORP, temperatura e impedancia de referencia.
Clasificación del alojamiento
Fieldbus (pH y ORP): tiempo de ejecución de 75 mseg. Un bloque PID: tiempo de ejecución de 150 mseg.
Tipo de dispositivo 4085. Revisión de dispositivo 1. Certificación ITK 4.5.
Fuente de alimentación
El voltaje mínimo de alimentación es 12 V CC. El voltaje máximo de la fuente de alimentación es de 42,4 V CC (30 V CC para un funcionamiento intrínsecamente seguro). El voltaje de la fuente de alimentación debe cubrir la caída de voltaje que se produce en el cable y la resistencia de carga externa que se requiere para las comunicaciones HART (250 Ω, como mínimo).

Características

  • Diseño sólido a prueba de explosiones construido con aluminio fundido para uso pesado.
  • Instalación más rápida con la programación Quick Start
  • Aprobaciones para áreas clasificadas intrínsecamente seguras, no inflamables y a prueba de explosiones
  • Visibilidad de parámetros del proceso mediante comunicaciones digitales HART o Foundation Fieldbus
  • Conexión sin esfuerzo con PLC y DCS mediante la selección de las opciones de comunicación HART o FOUNDATION Fieldbus.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 17 resultados para piezas y accesorios
: