Micro Motion-P-EtherNet-Coriolis

Módulo EtherNet/IP para caudalímetros Coriolis Micro Motion

Descripción del producto

Obtenga salidas multivariables y una potente interfaz de configuración y mantenimiento en un paquete conveniente que es fácil de instalar. Este módulo inteligente proporciona acceso rápido a parámetros de caudal, densidad, temperatura y muchos otros.

Carcasa
Carcasa de plástico con conexión rápida a riel tipo DIN
Clase de protección
IP20
Dimensiones
4,72” × 2,95” × 1,06” largo x ancho x alto (120 mm × 75 mm × 27 mm)
Suministro de alimentación
Consumo de energía
24 V ±10%
Máximo 280 mA en 24 V
Típico
100 mA
Conexiones y protocolos
PLC a EtherNet/IP Módulo EtherNet/IP
Notificación de alertas Modus RTU (8 bits) por RS-485
Herramienta de configuración de Ethernet (PC) a EtherNet/IP
EtherNet/IP
Cable estándar (no incluido) Conector estándar (no incluido)
Cable estándar (no incluido) Conector estándar (no incluido)
Cable para módulo serial personalizado (incluido)
Ambiental
Temperatura de funcionamiento: de 32 °F a 131 °F (de 0 °C a 55 °C)
Ambiente: de –13 °F a +185 °F (de –25 °C a +85 °C)
Cumplimiento de las normativas
89/336/EEC, enmiendas 92/31/EEC y 93/68/EEC
EN 50082-2 (1993)
EN 55011 (1990) Clase A
EN 61000
Aislamiento galvánico en la interfaz serial Modbus
EN 60950-1 (2001) Grado de contaminación 2
Grupo de materiales IIIb 32 °F a 131 °F (0 °C a 55 °C)
Voltaje de funcionamiento 250 VRMS o 250 VCC
Clasificación de señales transientes del circuito secundario 500 V

Documentos y dibujos

Características

  • Integre simple y rápidamente este sistema preconfigurado con tiempos de instalación típicos de menos de 30 minutos
  • Optimice la configuración, la gestión y el mantenimiento de los caudalímetros con una interfaz web intuitiva
  • Acelere la información del proceso con acceso a datos multivariables y al control del sistema sobre parámetros de caudal, densidad y temperatura
  • Mantenga fácilmente el sistema gracias a la monitorización del proceso, el control, y la configuración y la gestión basadas en el navegador
  • Úselo con todos los caudalímetros Coriolis de Micro Motion, con soporte para la verificación inteligente del medidor Micro Motion