No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Kunkle Valve-P-Model 299 Drip Pan Elbow

Válvula Kunkle modelo 299, tubo acodado de bandeja de derrame

Descripción del producto

Proporciona un método para manejar la condensación de las válvulas de seguridad que se usan en aplicaciones de vapor

Características

  • Modelo 0299-H: utilizado para el tamaño de salida de la válvula de seguridad de 2” (DN 50).
  • Modelo 0299-J: utilizado para el tamaño de salida de la válvula de seguridad de 2½” (DN 65).
  • Modelo 0299-K: utilizado para el tamaño de salida de la válvula de seguridad de 3” (DN 80).
  • Modelo 0299-M: utilizado para el tamaño de salida de la válvula de seguridad de 4” (DN 100).
  • Modelo 0299-P: utilizado para el tamaño de salida de la válvula de seguridad de 6” (DN 150).
  • Modelo 0299-Q: utilizado para el tamaño de salida de la válvula de seguridad de 8” (DN 200).

Documentos y dibujos