No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Caudalímetro de agua ultrasónico fijo FLUXUS F532 WD de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro ultrasónico no intrusivo FLUXUS F532 WD de Flexim es la solución ideal para el monitoreo del caudal y la detección de fugas en la red de agua potable. Gracias al uso de su tecnología clamp-on, el FLUXUS F532 WD permite una instalación muy sencilla y rentable de puntos de medición del caudal dentro de una red de alimentación de agua existente. El FLUXUS F532 WD de Flexim se cuenta entre los sistemas de medición del caudal ultrasónicos y no intrusivos más fiables y exactos. Es capaz de medir incluso caudales de solo 0.01 m/s (0,03 ft/s), por lo que resulta ideal para la detección de fugas y la medición del caudal nocturno. Los transductores se fijan a la tubería con grandes abrazaderas de acero inoxidable y están protegidos por sólidas carcasas de acero inoxidable. La protección IP68 y el acoplamiento permanente de los transductores a la tubería garantizan mediciones fiables de larga duración y aportan un notable ahorro de costes, gracias al principio de instalación enterrada.

Tipo de fluido
Agua
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de caudal
1
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01...25 m/s (de 0,03 a 82 ft/s)
Certificaciones y aprobaciones
Ordloc (FM)
Fuente de alimentación
  • De 90 a 250 V CA/50 a 60 Hz
  • De 11 a 32 V CC
  • Tamaño del tubo
    10… 2400 mm (0,39... 94,5 in)
    Rango de presión
    -
    Rango de temperatura (fluidos)
    De –40 a +130 °C (–40 a 266 °F)
    Salida
    4-20 mA activo/pasivo según NAMUR NE43
    pulso/frecuencia/binario
    Entrada
    Ninguno
    Protocolo de comunicación
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • Instalación y configuración del sistema
    Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

    Características

    • Exactitud extrema incluso con velocidades de caudal de tan solo 0,01 m/s (0,03 ft/s).
    • Sin necesidad de calibrar el punto cero y permanentemente libres de deriva
    • Almohadillas de acoplamiento permanente
    • Transductores IP68
    • Los transductores se pueden enterrar permanentemente (no se necesita una cámara)
    • Medición del caudal fiable y exacta
    • Costes de instalación reducidos
    • Diseñado para durar
    • Funciona en materiales de la tubería difíciles, como PCCP y cemento.

    Documentos y dibujos