No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G721 Non-Intrusive Ultrasonic Gas Flow Measurement

Medición del caudal de gas ultrasónica y no intrusiva FLUXUS G721 de Flexim

Descripción del producto

El FLUXUS G721 de Flexim supone una revolución tecnológica en el campo de la medición clamp-on ultrasónica del caudal volumétrico y másico de gases. Filtros de señales extremadamente sofisticados, capacidades de procesamiento más rápidas que nunca y algoritmos de medición avanzados convierten al caudalímetro de gas clamp-on ultrasónico FLUXUS G721 en la solución de referencia para cualquier aplicación industrial, incluso las más exigentes. La corrección de las fuentes de perturbación integrada y probada permite configurar mediciones del caudal no intrusivas, incluso en condiciones de caudal no ideales. Los ciclos de medición extremadamente rápidos facilitan un monitoreo en tiempo real de los procesos muy dinámicos.

Tipo de fluido
Todos los gases
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): de ±1...2 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de flujo
hasta 2
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01...35 m/s (de 0,03 a 115 ft/s), en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I /Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
PESO
KOSHA
Fuente de alimentación
100-230 V CA
24 V CC
12 V CC
Tamaño del tubo
De 7 a 1600 mm (0,28 a 63 in)
Rango de presión
-
Rango de temperatura (fluidos)
De –40 °C a 240 °C (–40 a +464 °F)/WI: de –200 a +630 °C (–328 a +1166 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
pulsos/frecuencia/binario
voltaje
Entrada
Temperatura
4-20 mA activo/pasivo
binario
voltaje
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas.

Características

  • Certificado para el funcionamiento en áreas de peligro (FMc clase I división 2, zona 2 ATEX/IECEx)
  • Mediciones fiables de gas húmedo (hasta una fracción volumétrica de líquido del 5 %)
  • Elevada seguridad operativa sin riesgo de fugas
  • Independencia del material de la tubería, el espesor de pared y la presión interna
  • Lecturas de las mediciones exactas y repetibles, incluso con caudales extremadamente reducidos (alta relación de reducción)
  • Rentabilidad muy elevada en comparación con los instrumentos en húmedo
  • Todos los sistemas de medición se calibran internamente de fábrica (con trazabilidad según las normas nacionales) y se entregan con un certificado de calibración
  • Los transductores acoplados, la compensación de temperatura integrada (según los reglamentos ANSI/ASME MFC-5.1-2011) y el procesamiento de señales digitales aseguran una alta estabilidad de punto cero y lecturas libres de deriva.
  • El acoplamiento permanente garantiza mediciones del caudal no intrusivas y fiables a largo plazo, incluso en condiciones ambientales exigentes, como la inmersión.
  • Comunicación bidireccional, así como capacidades de parametrización y diagnóstico remotos
  • Permite un monitoreo completo de los procesos, además de la supervisión y el control de las operaciones críticas.
  • Advanced Meter Verification

Documentos y dibujos