No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS F736 4-Beam Liquid Flow Meter

Caudalímetro de líquido de 4 haces FLUXUS F736 de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro de líquido FLUXUS F736 de Flexim combina la más alta exactitud en el procesamiento de señales digitales con las contrastadas ventajas de la tecnología ultrasónica no intrusiva: facilidad de instalación, diseño readaptable, alta exactitud y extraordinario rendimiento. Con 4 transductores ultrasónicos funcionando en modo reflejo, 8 trayectorias ultrasónicas independientes atraviesan el medio en estado líquido, lo que permite generar un promedio de caudal de excelente precisión en hasta 4 planos de la sección de la tubería. Con esta configuración, el caudalímetro F736 compensa los efectos del caudal cruzado en el perfil y logra una óptima compensación del caudal no intrusiva en ubicaciones de montaje complicadas, en las que la falta de tramos rectos suficientes en la tubería aguas arriba y la cercanía de giros, codos u otros instrumentos adyacentes crea perturbaciones en el caudal.

Tipo de fluido
Todos los líquidos
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de flujo
hasta 4
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01…25 m/s (de 0,03 a 82 ft/s), en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I /Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
Fuente de alimentación
100-230 V CA
11-32 V CC
Tamaño del tubo
De 6 a 6500 mm (de 0,24 a 255,9 in)
Rango de presión
-
Rango de temperatura (fluidos)
De –40 °C a 200 °C (–40 a +392 °F)/WI: de –200 a +630 °C (–328 a +1166 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
pulsos/frecuencia/binario
Entrada
Temperatura
4-20 mA activo/pasivo
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas.

Características

  • Transductores con compensación de temperatura: nuestros transductores compensan automáticamente los cambios en la temperatura ambiente, de acuerdo con ANSI/ASME MFC-5.1-2011.
  • Montaje sencillo sin interrupciones del proceso: con diseño compacto y readaptable
  • Sin mantenimiento: sin piezas móviles, sin desgaste ni roturas; almohadillas de acoplamiento permanente de los transductores, sin gel ni grasa
  • Seguridad operativa: sin vías de fuga, sin contacto directo con el fluido
  • Promedio de los canales sincronizados integrado para compensar perfectamente los perfiles de flujo no homogéneos
  • Advanced Meter Verification de Flexim que proporciona información detallada sobre el estado del medidor en todo momento
  • Corrección de fuentes de perturbación integrada

Documentos y dibujos