No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS F608 Portable Flow Meter for Hazardous Areas

Caudalímetro portátil para áreas de peligro FLUXUS F608 de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro portátil de líquido FLUXUS F608 de Flexim, basado en el F601, de uso muy extendido, extremadamente fiable y versátil, se ha diseñado específicamente para su uso en áreas de peligro y dispone de homologación FM clase I división 2. Ofrece un amplio grado de flexibilidad sin concesiones en cuanto a la seguridad, por lo que los usuarios ya no están obligados a obtener un permiso de trabajo en caliente. El acceso a las áreas de peligro es así mucho más sencillo y lleva menos tiempo. La carcasa de fibra de carbono extremadamente resistente, unida al sólido diseño del transductor, garantiza una elevada protección frente a impactos, así como resistencia frente a aceite, agua y muchos otros líquidos. El F608 comparte con el F601 la misma gestión eficiente de la batería y ofrece más de 14 horas de tiempo de medición remota.

Precisión
Incertidumbre de medición del sistema de medición (caudal volumétrico): ±1...3 % de la lectura ±0,02 ft/s
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,02 ft/s
Rango
Rango de velocidad del caudal 0,03 a 82 ft/s
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I/Div 2
Fuente de alimentación
Operación Li-ION 7,2 V/6,2 Ah tiempo operativo >25 h
Transductores disponibles
Onda de cizalla
Tamaño del tubo
De 0,24 in a 255,9 in
Rango de temperatura
De –40 °F a +392 °F/WI: de –328 °F a +1112 °F
Protocolo de comunicación
Pt100/Pt1000

Características

  • Puesta en servicio instantánea
    Acceso directo a las áreas de peligro
    Configuración rápida y sencilla (menos de 5 minutos)
    Reconocimiento automático del transductor
    Guía intuitiva para el usuario
  • Gran versatilidad
    Rango de aplicaciones inigualable
    Exactitud superior incluso con medios que contienen gases y sólidos, gracias al modo HybridTrek
    Batería de Li-ion de alta capacidad integrada (más de 14 horas de mediciones remotas)
  • Exacto y fiable
    Todos los transductores calibrados en húmedo
    Gran precisión con caudales elevados y reducidos
    Estable al punto cero, libre de deriva

Documentos y dibujos