La válvula de control de la serie de polímeros altamente viscosos (HVP) de Fisher se usa ampliamente en la industria de polímeros. Estos procesos requieren generalmente que las válvulas funcionen a altas temperaturas y las mantengan para asegurar que el fluido de polímeros fluya libremente. La válvula HVP puede ofrecer pasos en el cuerpo integral de la válvula a través de los cuales se bombea el líquido que transfiere calor para mantener calientes al líquido del proceso y la válvula. Los cuerpos de la válvula forjados y fabricados se construyen para satisfacer los requisitos de tuberías y procesos. Los diseños del interior y el cuerpo de la válvula se pueden adaptar para ajustarse a las especificaciones de manera precisa.