No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-3710

Posicionador neumático 3710 Fisher™

Descripción del producto

Los posicionadores neumáticos 3710 Fisher están diseñados para usarse con actuadores rotativos de diafragma o de pistón. Estos posicionadores proporcionan una posición de bola o disco de válvula para una señal de entrada específica. El modelo 3721 ofrece una posición de válvula en respuesta a una señal de entrada neumática y una posición de válvula en respuesta a una señal de entrada de corriente de CC. También puede configurarse sencillamente como posicionador de acción simple o doble para actuadores rotativos.

Clasificación del área
ATEX Grupo II Categoría 2 Gas y polvo CUTR para Grupos II/III Categoría 2 Equipos
Certificaciones
ATEX, CUTR, PED
Protocolo de comunicación
Señal neumática de 0,2 -1,0 o 0,4 -2,0 bar, 3-15 o 6-30 psi
Diagnóstico
No
Señal de entrada
Neumática
Presión máxima de salida
150 psi
Tipo de montaje
Montado sobre el actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Control de posición
Modulación
Certificación de seguridad
NIL
Medios de suministro
Aire, gas natural
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Los posicionadores 3710 usan tecnología de válvulas de bobina comprobada en campo en un diseño simple que permite un funcionamiento preciso y de respuesta rápida con un alto ciclo de vida útil.
  • Los materiales de la caja, los componentes y el empaque soportan ambientes adversos.
  • Con O-rings de EPDM y diafragma del módulo de entrada, los posicionadores 3710 pueden usarse en aplicaciones de temperaturas bajas.
  • Los posicionadores 3710 con O-rings de fluorocarbono o EPDM y diafragma de módulo de entrada pueden usarse en requerimientos de materiales especiales, por ejemplo, en la industria de alimentos y bebidas, farmacéutica y de procesamiento de tabaco.
  • Los cambios en la presión de suministro y en la temperatura ambiente tienen un efecto mínimo en el funcionamiento del posicionador.
  • Para permitir pruebas de diagnóstico de paquetes de válvulas/actuadores/posicionadores, los conectores, las tuberías y el resto de las piezas pueden instalarse entre el posicionador serie 3710 y el actuador.
  • Indicador estándar y de bajo perfil o indicador opcional y con estilo de baliza de fácil montaje en la cubierta del posicionador.

Documentos y dibujos