No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-TerminalManager

Software TerminalManager™

Descripción del producto

El software TerminalManager™ de Emerson es un sistema de gestión de terminales (TMS) que garantiza transferencias de material eficientes, precisas, seguras y protegidas para plantas de almacenamiento de tanques con y sin personal. Esta solución de software único ayuda a optimizar el manejo de los movimientos entrantes/salientes y las actividades internas proporcionando datos para los movimientos planificados, visibilidad en tiempo real de los bastidores de carga, posiciones de inventario y existencias físicas disponibles. Las alertas y alarmas siempre están visibles para una acción y resolución rápidas. El software TerminalManager también ofrece conectividad lista para usar con una variedad de dispositivos físicos e incluye MessageBroker para la integración de software con cualquier solución de terceros, lo que permite una consolidación y distribución fluida de datos críticos. Ya sea que su operación sea una instalación de descarga de crudo, sin personal y en una sola planta o una terminal de refinería química, masiva y con cientos de productos complejos, el software TerminalManager es una solución escalable y altamente confiable que es adecuada para terminales de todos los tamaños.

Características

  • Programe las actividades de descarga de crudo por día, bahía y tanque.
  • Aplique de manera sistemática su horario para asegurar descargas precisas y confiables, y activar automáticamente la captura de muestras.
  • Capture transferencias de custodia conforme a la API y gestione con precisión el inventario de clientes.
  • La gestión automatizada del horario de la grúa, el control de movimientos y el seguimiento/auditoría del proceso de descarga garantizan un proceso sin errores.
  • La automatización desde la entrada hasta la salida permite que una planta opere completamente sin personal, con el acceso al lugar para la descarga de productos gestionado por los conductores.
  • El seguimiento preciso del inventario proporciona la información necesaria para la planificación y las operaciones, y para los informes de posición del cliente.
  • La distribución automática de informes operativos personalizados permite a los operadores conciliar fácilmente los datos de descarga de crudo, como el producto recogido frente al descargado.
  • Un sistema fácil de usar y confiable que ofrece flexibilidad y respalda el crecimiento adicional a medida que una terminal se expande.
  • La solución adaptada a la industria ofrece funcionalidades a nivel personalizado con un producto comercial listo para usar (COTS) que es más fácil de mantener y actualizar.

Documentos y dibujos