No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-STXPBS432

RSTi Profibus con entrada de sumidero de 16 24 VCC (lógica positiva) y salida de fuente de 16 24 VCC, expandible a 8 módulos adicionales.

Descripción del producto

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

Referencia
STXPBS432
Uso / Adaptador de red
Profibus / esclavo con E/S integrada
Recuento y tipo de E/S
Entrada de 16 puntos y salida de 16 puntos; 24 VCC
Especificaciones de E/S
Apagado<5VDC; On> 9 VCC; 5,4 KOhm; 0,5 ADC/Pt; 8 A/Módulo

Características

  • La E/S por sector basada en Ethernet ofrece un alto rendimiento y flexibilidad
  • La E/S compacta y distribuida ofrece una vida útil prolongada
  • Fácil de configurar, administrar y actualizar

Documentos y dibujos