No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-PACEDGECORE

Plataforma de software PACEdge

Descripción del producto

La plataforma de software PACEdge ofrece todos los aspectos del proceso de borde para simplificar el desarrollo, la implementación y la administración de sus aplicaciones de IIoT. Está disponible e integrado en una selección de PC Industriales y Controladores PACSystems.

Número de pieza de la plataforma de software PACEdge
PACEDGECORE
Números de pieza para PACSystems PC Industrial RXi2-BP con PACEdge integrado
R2B0N1E1N3A0A, R2B0N9E4N3A0A, R2B1N1E1N3A0A, R2B0N1E1W3A0A, R2B0N5E1N3A0F, R2B0N5E7N3A0F, R2B0N9C4N3A0A, R2B0N1C1N3A0A, R2B1N1C1N3A0A, R2B0N1C1W3A0A, R2B0N5C1N3A0F, R2B0N1W1N3A0A, R2B1N1W1N3A0A, R2B0N1W1W3A0A, R2B0N5W1N3A0F, R2B0N1R1N3A0A, R2B0N1S1N3A0A, R2B0N1T1N3A0A
Números de pieza para PACSystems PC Industrial RXi2-LP con PACEdge integrado
R2L0N1A2AD, R2L0N2A2CD, R2L0N1A3AD, R2L0N2A3CD
Números de pieza para PACSystems PC Industrial IPC 2010 con PACEdge integrado
UIPCA21E2HE0A, UIPCA21E2HC0A, UIPCA21E2HW0A
Números de pieza para los controladores PACSystems RX3i con PACEdge integrado
IC695CPE400-ADBA y IC695CPL410-ACAN
Número de pieza del plan de soporte de software de primer año
APN-STD-PER-AC-BDL
Número de pieza del paquete de soporte de aplicaciones opcional
PENEWCUSTSUPPORT5
Sistema operativo
Servidor Linux 20.04 LTS
Lenguajes de programación
Python, Node.JS, NodeRED
Aplicaciones configuradas
Node-RED, Grafana, Influxdb, Timescale, MariaDB, Portainer.io

Características

  • Todos los componentes necesarios en el ciclo de vida de la aplicación de IIoT están reunidos en un paquete con una interfaz unificada.
  • Programación de arrastrar y soltar para un desarrollo intuitivo
  • Garantiza la seguridad de los datos operativos y permite una interacción segura con aplicaciones de TI y aplicaciones que se encuentran en la nube.
  • Conjunto de herramientas de visualización y análisis potente
  • Incluye muestras de aplicaciones listas para funcionar.
  • Conjuntos de nodos estándar protegidos en Node-RED
  • Integradas con controladores y PC industriales PACSystems
  • La opción de Gestión de grupos permite actualizaciones de hasta 100 proyectos desde un solo dispositivo.

Documentos y dibujos