Branson-P-SFX250

Branson Digital Sonifier SFX 250

Descripción del producto

Los disruptores celulares/homogeneizadores ultrasónicos Branson Sonifier® son unidades versátiles de laboratorio adecuadas para una amplia gama de aplicaciones de procesamiento de líquidos

Modelo de convertidor
con bocina de 1/2"
Potencia de salida
250 vatios
Alimentación de entrada
120 V o 240 V
Dimensiones
12,5" largo x 7,5" ancho x 9,25" alto
Peso
14 libras

Características

  • El modo de control de energía avanzado proporciona una entrada de energía precisa en modo continuo o en pulsos.
  • El control de temperatura real gestiona la temperatura de la muestra dentro de los límites especificados por el usuario (requiere una sonda de temperatura separada).
  • Monitorización del proceso. Durante el funcionamiento, el Sonifier serie SFX monitoriza los procesos en curso en una pantalla digital desplazable, y ofrece actualizaciones continuas de variables clave como el nivel de potencia, el consumo energético, la temperatura de la muestra y el progreso del experimento.
  • Programas de procesamiento de muestras. Para asegurar la repetibilidad y precisión en una escala mayor, la serie SFX permite a los usuarios crear y almacenar hasta 21 programas de procesamiento de muestras.

Documentos y dibujos