Branson Bransonic® CPX Digital Bath 2800

Descripción del producto

Con Bransonic® CPX, hemos pasado a la era digital y definido una nueva categoría en equipos de lavado por ultrasonido. Hemos rediseñado nuestra icónica línea de lavadoras por ultrasonido para lograr un control total con un panel de control de torre completamente digital.

Tamaño total
13,5" largo x 12" ancho x 11,5" prof.
Tamaño del tanque
9,5" largo x 5,5" ancho x 4" prof.
Peso
9 libras
Frecuencia
40 kHz

Características

  • Desgasificación: se puede configurar hasta 99 minutos
  • Temporizador: se puede configurar hasta 99 minutos o ejecutarse continuamente
  • Tecnología de adaptación automática
  • Panel de control de torre digital
  • Modo de apagado automático

Documentos y dibujos