No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Baumann-P-24000SB

Válvula de control de barra 24000SB Fisher™ Baumann™

Descripción del producto

La válvula de control de barra 24000SB Baumann se recomienda para bajo caudal, presión alta y aplicaciones de control industrial. Con un CV nominal de hasta 0,00013, el 24000SB ofrece un caudal preciso bajo para aplicaciones de inyección. Varias conexiones de extremo que van desde roscadas (estándar), soldadas a tope y bridadas agregan versatilidad a esta línea de productos de alta presión. Ofrecemos construcciones especiales de aleación de alto níquel que completan la oferta básica de acero inoxidable S31600/S31603.

Certificaciones
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servicio crítico
Caudal bajo
Características del caudal
Igual porcentaje, lineal
Material
Inoxidable, aleación
Temperatura de funcionamiento
Criogénico, temperatura estándar, alta temperatura
Clase de presión
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL900, ANSI CL1500
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, roscada
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con la oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Diseño liviano y compacto que reduce los costos de tuberías instaladas.
  • La guía de vástago y tapón doble superior ofrece una mayor estabilidad durante el desplazamiento del tapón.
  • Ofrecemos varias reducciones de capacidad del interno, para satisfacer los requisitos cambiantes de los procesos, con rangos de Cv mínimos de 0,00013.
  • Bonete extendido opcional para aplicaciones desde -195 °C a 537 °C (-320 °F a 1000 °F).
  • El actuador con recubrimiento de polvo Epoxy y los sujetadores de acero inoxidable aportan resistencia a la corrosión.
  • El actuador de varios resortes y reversible en campo con banda muerta reducida permite la operación directa desde dispositivos de señal remota.
  • Sistema de empaque mejorado ENVIRO-SEAL™ Fisher™ opcional para satisfacer los requisitos críticos de control de emisiones
  • Controlador de válvula digital Fisher FIELDVUE™ disponible para calibración y diagnósticos remotos.

Documentos y dibujos