AVENTICS-R412027802

AVENTICS™ Fijación por pie MS1, Serie CM1 R412027802

Descripción del producto

CM1-MS1-040-ST-ZN-RPC-IS

Versión
Versión: tipo ISO
Para serie
RPC
Diámetro de émbolo
40 mm
Material carcasa
acero galvanizado

Documentos y dibujos