No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-K599AU571903165

AVENTICS™ Racor recto, 1/8" BSP K599AU571903165

Orificio G
1/8" BSP
Fluido
Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.
0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Cantidad de suministro
5 Unidades
Material carcasa
Latón, niquelada
Material juntas
Caucho de nitrilo-butadieno hidrogenado

Documentos y dibujos