No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0820024451

AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie IS12, tamaño 1 0820024451

Descripción del producto

DISTRIBUTEUR ELECT ED 5/2 ISO1 220/50

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
1060 l/min
conexión de aire comprimido salida
Placa base ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.
-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Accionamiento auxiliar manual
encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Elemento de accionamiento
biestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
exterior
Normas
ISO 5599-1
Anchura de válvula de pilotaje previo
30 mm
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de unión
Principio de placa base simple
Tipo de conexión
conexión por placas
Reposición
Con reposición por resorte
Conexión de aire comprimido entrada
Placa base ISO 5599-1
conexión de aire comprimido escape
Placa base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaje entrada
Placa base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escape
Placa base ISO 5599-1
Válvula de base del equipo
válvula de base sin bobina
tamaño de construcción
ISO 1
Presión de pilotaje mín.
2.2 bar
Presión de pilotaje máx.
10 bar

Características

  • Qn máx. 2 500 l/min
  • Control eléctrico
  • Control neumático
  • Ancho: 42 mm, 56 mm

Documentos y dibujos